(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
31,990円 ~ 47,240円
税込価格
35,189円 ~ 51,964円

【特長】・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。・切削...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.33~4.8
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • レンチ:
    FT-15

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PSC規格互換工具

JIS B 6066-1 2面拘束形ポリゴンテーパシャンク及び主軸端

 
■高剛性
ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2 面拘束により高剛性を発揮
ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ) 2面拘束
■高精度
良好な繰返し取付精度(±2μm以内)
ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ) 3面均等配分

3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上

外形図

ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ) 外形図

型番リスト

型番
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
適合チップ
クランプセット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
32
32
40
22
GBA32L
LGBA-16LS

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

4
32
32
40
22
GBA43L
LGBA-22LS

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

5.5
32
32
40
22
GBA43L
LGBA-22LS

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

5.5
32
32
40
22
GBA43L
LGBA-22LS

1個

31,990( 35,189円 )

4日目

2.5
40
40
50
27
GBA32L
LGBA-16LS

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

4
40
40
50
27
GBA43L
LGBA-22LS

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

5.5
40
40
50
27
GBA43L
LGBA-22LS

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

5.5
40
40
50
27
GBA43L
LGBA-22LS

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

2.5
50
50
60
35
GBA32L
LGBA-16LS

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

4
50
50
60
35
GBA43L
LGBA-22LS

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

5.5
50
50
60
35
GBA43L
LGBA-22LS

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

5.5
50
50
60
35
GBA43L
LGBA-22LS

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。
・切削トルクの3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

    ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ)

    ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ)

      コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

      コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

        コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

        コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

          SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

          SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

            コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード

            コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード

              スミボロン溝入れバイト BNGG型

              スミボロン溝入れバイト BNGG型

                京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

                京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

                  SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                  SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                    コロカット1・2 突切りブレード

                    コロカット1・2 突切りブレード

                      コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                      コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                          溝入れ用ホルダ KFMS

                          溝入れ用ホルダ KFMS

                            メーカー 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 31,990円 35,220円 18,743円 15,670円 16,345円 32,662円 25,202円 21,050円 8,009円 18,400円 19,703円 25,202円 21,050円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 端面溝入れ / 横送り 溝入れ 端面溝入れ / 横送り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ 端面溝入れ
                            適合刃幅(mm) 0.33~4.8 - - - - - - - 0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、1、1.1、1.2、1.3、3.18 - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - 0 0
                            タイプ 一体型 一体型 - - 一体型 - 一体型 一体型 一体型 - - 一体型 一体型
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - -

                            ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました