(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S20-DRV120M-6-03
マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC) KYR マジックドリル

マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC) S20-DRV120M-6-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,470円
税込単価
61,017円

【特長】・4コーナ仕様で経済的・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性・加...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 刃数(枚):
    2
  • 給油方式(詳細):
    内部

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

S20-DRV120M-6-03 解除

Loading...

S20-DRV120M-6-03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■加工径の変化が少なく、優れた穴精度を実現。低抵抗設計で、最大6Dの加工に対応

芯厚が大きく高剛性。低抵抗設計でびびりを抑制

マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 特長1
 

■独自のチップ形状により、切りくずを確実にコントロール

  • 外刃:切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制
マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 特長2
 
  • 内刃:切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減
マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 特長3
 

■外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 外刃と内刃の組合せイメージ図
マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 推奨切削速度・耐摩耗性比較
 

■4コーナ仕様で経済的。4種のブレーカで幅広い加工・被削材に対応

マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) ブレーカ4種
 

■幅広い加工に対応

加工径φ12~φ60、2D ~6Dのフルラインナップで幅広い加工に対応

マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 大径ホルダ・レパートリー

性能・試験情報

加工実例

マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 加工実例

外形図

マジックドリル DRV(加工深さ:1~6 x DC) 外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
適合ネジ
適合レンチ
ヘッド長さ(mm)
半径方向オフセット可能範囲(mm)
加工径の目安(mm)
クランプスクリュー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S20-DRV120M-6-03

12
72
130
87
72
27
20
外刃:LCMT030203-□□-E、内刃:LCMT030205-□□-I
SB-2037TRP
FTP-6
87
+0.25
0~+0.45
SB-2037TRP

1個

55,470( 61,017円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナ仕様で経済的
・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性
・加工深さ:2~6×DC

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

カタログ

 

S20-DRV120M-6-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)の型番S20-DRV120M-6-03のページです。
型番S20-DRV120M-6-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)

マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)

    マジックドリル DRVホルダ 6D

    マジックドリル DRVホルダ 6D

      マジックドリル DRVホルダ 2D

      マジックドリル DRVホルダ 2D

        マジックドリル DRVホルダ 5D

        マジックドリル DRVホルダ 5D

          マジックドリル DRVホルダ 4D

          マジックドリル DRVホルダ 4D

            マジックドリル DRVホルダ 3D

            マジックドリル DRVホルダ 3D

              刃先交換式ドリル TDX-F-5

              刃先交換式ドリル TDX-F-5

                マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)

                  マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

                  マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)

                    ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                    ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                      マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

                      マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:5×Dc)

                        マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

                        マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)

                          マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

                          マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 34,950円 55,740円 35,130円 46,100円 42,580円 36,780円 48,240円 23,220円 21,190円 54,604円 28,780円 27,260円 20,150円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   1日目   2日目~   2日目~   1日目~   3日目~   2日目~   3日目~  
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -
                            給油方式(詳細) 内部 - - - - - - - - - - - -

                            マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S20-DRV120M-3-03
                            S20-DRV120M-4-03
                            S20-DRV120M-5-03
                            S20-DRV125M-2-03
                            S20-DRV125M-3-03
                            S20-DRV125M-4-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            加工穴深さ(L/D)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            突出長(L2)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            フランジ径(肩部径)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ 適合ネジ 適合レンチ ヘッド長さ
                            (mm)
                            半径方向オフセット可能範囲
                            (mm)
                            加工径の目安
                            (mm)
                            クランプスクリュー

                            36,600円

                            ( 40,260円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12369451362720外刃:LCMT030203-□□-E、内刃:LCMT030205-□□-ISB-2037TRPFTP-651+0.250~+0.30SB-2037TRP

                            42,360円

                            ( 46,596円 )
                            1個 -

                            4日目

                            124810663482720外刃:LCMT030203-□□-E、内刃:LCMT030205-□□-ISB-2037TRPFTP-663+0.250~+0.35SB-2037TRP

                            45,870円

                            ( 50,457円 )
                            1個 -

                            4日目

                            126011875602720外刃:LCMT030203-□□-E、内刃:LCMT030205-□□-ISB-2037TRPFTP-675+0.250~+0.35SB-2037TRP

                            34,950円

                            ( 38,445円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.5258340252720外刃:LCMT030203-□□-E、内刃:LCMT030205-□□-ISB-2037TRPFTP-640+0.200~+0.30SB-2037TRP

                            36,600円

                            ( 40,260円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12.537.5965337.52720外刃:LCMT030203-□□-E、内刃:LCMT030205-□□-ISB-2037TRPFTP-653+0.200~+0.30SB-2037TRP

                            42,360円

                            ( 46,596円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.55010865502720外刃:LCMT030203-□□-E、内刃:LCMT030205-□□-ISB-2037TRPFTP-665+0.200~+0.35SB-2037TRP

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました