(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQDEXZS0410
アクアドリルEXフラットショート アクアドリルEXフラット

アクアドリルEXフラットショート AQDEXZS0410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,490円
税込単価
8,239円

180度フラットな多機能超硬ドリル。【特長】・座ぐり、薄板、1D未満の穴加工に...

詳細情報を確認する

型番

AQDEXZS0410 解除

Loading...

AQDEXZS0410 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度・高能率加工
従来品よりも溝長を短く設計し、剛性を高めることで、傾斜面・曲面での高送り加工時でも、穴の位置ずれが少ない高精度・高能率加工を実現

長寿命化の実現
耐熱性・耐摩耗性に優れた当社独自の「アクアEXコーティング」により、傾斜面・曲面での加工では、他社のコーティングフラットドリルと比較して、約2倍の工具寿命を実現

性能・試験情報

傾斜面の高精度穴加工
送り速度が上がっても、位置ずれ量が少ない。1D未満の穴加工には、AQDEXZSが最適。

送り速度ごとの穴位置精度比較

アクアドリルEXフラットショート 送り速度ごとの穴位置精度比較

 

切削条件:
工具径:φ6mm
穴深さ:9mm 止り穴
水溶性切削油剤
切削速度:75m/min
被削材:S50C
30°傾斜面
アクアドリルEXフラットショート 関連画像

 

傾斜面加工時の寿命比較
圧倒的な加工数で、刃先摩耗も抑制

アクアドリルEXフラットショート 傾斜面加工時の寿命比較

 

切削条件:
工具径:φ6mm
切削速度:80m/min
送り速度:260mm/min 0.062mm/rev
穴深さ:9mm 止り穴
被削材:S50C
水溶性切削油剤

 

外形図

アクアドリルEXフラットショート 外形図

 

 

使用方法・使用事例

使用方法

傾斜面の座ぐり、タップ止り穴など1本でおまかせ

アクアドリルEXフラットショート 使用例

*外周方向の切りこみはできない。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材一般構造用鋼
炭素鋼・ねずみ鋳鉄
合金鋼・調質鋼ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼
SS400 S50C FC250SCM440 NAKSKD61 NAK HPM40~50HRC
~200HB20~30HRC30~40HRC
直径
(mm)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
21110038095503205550170398070
3795048069004103700190265090
4595048051504102800190200090
5480048041504102200190160090
6400048034504101800190130090
8300048026004101400190100090
1024004802050410110019080090
122000480170041095019065090
161500480130041070019050090
201200480105041055019040090
被削材ダクタイル鋳鉄アルミニウム合金アルミニウム合金鋳物
FCD400A7075AC ADC
直径
(mm)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1)
送り速度
(mm/min)
295502702310088016700570
3690035017000115012500760
451503501250011509550760
541503501000011507650760
63450350850011506400760
82600350635011504750760
102050350510011503800760
121700350425011503200760
161300350320011502400760
201050350255011501900760

切削条件時の注意

  • 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
  • 黒皮が除去されている加工に使用する場合のものです。
  • 水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
  • 穴深さは平坦面で1Dc以下、傾斜面では1.5Dc以下の場合のものです。
    平坦面で1Dcを超える穴あけ及び傾斜面で1.5Dcを超える穴あけはおすすめしません。
    切りくず排出能力が下がることがあります。
  • 傾斜面の加工には、加工傾斜角(θ)によって調整してください。
    加工傾斜角(θ)が30°以下は、送り速度を50%に下げてください。
    加工傾斜角(θ)が30°を超える場合には、回転数を70%以下、送り速度を30%以下に下げてください。
  • 外周方向の切込みはできません。
アクアドリルEXフラットショート 切込み深さ

切込み深さ

適用被削材

一般構造用鋼炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金
SS400S45C/S50CSCM/NAK30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304/SUS316SUS420FC/FCDAC/ADCCU
---

 

選定サポート情報

アクアドリルEXフラットショート ラインアップ

AQDEXZLS/AQDEXZOH5D/AQDEXZR/AQDEXZOH3D/AQDEXZ-R/AQDEXZ/AQDEXVF+TVFZ/AQDEXZS/SGEZ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
首下 L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQDEXZS0410

4.1
15
60
6
-0.012~0
16.4

1個

7,490( 8,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

180度フラットな多機能超硬ドリル。
【特長】
・座ぐり、薄板、1D未満の穴加工に最適
・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減
・精度の高い座ぐり面が一発で可能
・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命
【用途】
・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板のバリレス加工など広範な用途に対応可能

カタログ

 

AQDEXZS0410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリルEXフラットショートの型番AQDEXZS0410のページです。
型番AQDEXZS0410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリルEXフラットショート

アクアドリルEXフラットショート

    アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

    アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

      AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D

      AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D

        ダイヤコート超硬 D-GDN

        ダイヤコート超硬 D-GDN

          アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

          アクアドリル EX オイルホール 10D AQDEXOH10D

            アクアREVOドリル スタブ

            アクアREVOドリル スタブ

              油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

              油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

                マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701

                マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701

                  アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                  アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

                    マイクロドリル タイプN 3899

                    マイクロドリル タイプN 3899

                      マイクロドリル 4×D タイプN 6400

                      マイクロドリル 4×D タイプN 6400

                        メーカー 不二越 不二越 不二越 オーエスジー 不二越 不二越 オーエスジー グーリング 不二越 グーリング グーリング
                        通常価格 6,360円 7,883円 9,773円 11,363円 14,016円 6,540円 7,920円 2,687円 7,654円 4,343円 7,526円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                        シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                        コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用
                        単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品

                        アクアドリルEXフラットショートのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        SS400ドリル加工
                        評価 5.0満足度:5.02020/08/03
                        SS400でのドリル加工に使用した。
                        加工面が斜めでしたのでこちらでザグリをしてからドリル加工しました。
                        きれいに加工でき満足しております。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AQDEXZS0230
                        AQDEXZS0240
                        AQDEXZS0250
                        AQDEXZS0420
                        AQDEXZS0430
                        AQDEXZS0440
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ドリル径(刃径)
                        (mm)
                        溝長
                        (mm)
                        全長
                        (mm)
                        シャンク径・MT No 直径公差
                        (mm)
                        首下 L1
                        (mm)

                        6,360円

                        ( 6,996円 )
                        1個 -

                        1日目

                        2.38504-0.01~08.5

                        6,360円

                        ( 6,996円 )
                        1個 -

                        1日目

                        2.49504-0.01~09.6

                        6,360円

                        ( 6,996円 )
                        1個 -

                        1日目

                        2.59504-0.01~09.7

                        7,490円

                        ( 8,239円 )
                        1個 -

                        1日目

                        4.215606-0.012~016.4

                        7,490円

                        ( 8,239円 )
                        1個 -

                        1日目

                        4.315606-0.012~016.5

                        7,490円

                        ( 8,239円 )
                        1個 -

                        1日目

                        4.416606-0.012~017.6

                        ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました