(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AM-03
ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ ビット HEX パワードライブ

ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ AM-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,647円
税込単価
1,812円

【特長】・独自の工業用グレード鋼から製造。・最先端の機械加工プロセスと高度な熱...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • シャンク径(mm):
    1/4"

Loading...

AM-03 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-03

3/32
49

1個

1,647( 1,812円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の工業用グレード鋼から製造。
・最先端の機械加工プロセスと高度な熱処理により、ファスナーへのより良い、安定したフィットを提供し、より大きな強度とより長いビット寿命をもたらします。

カタログ

 

AM-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチの型番AM-03のページです。
型番AM-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

    No.J トルクスビット

    No.J トルクスビット

      1/4″HEXプラスビット

      1/4″HEXプラスビット

        1/4″HEX TORQSETビット

        1/4″HEX TORQSETビット

          1/4″HEXマイナスビット(ショート)

          1/4″HEXマイナスビット(ショート)

            1/4″HEXヘクスローブビット

            1/4″HEXヘクスローブビット

              メーカー APEX ベッセル PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
              通常価格 1,606円 603円 644円 763円 657円 589円
              通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
              先端形状 六角 トルクス プラス(+) 特殊 マイナス(-) トルクス
              両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭
              単品/セット/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品
              シャンク径(mm) 1/4" - - - - -

              ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AM-03-3
              AM-04
              AM-05
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch) 全長
              (mm)

              4,218円

              ( 4,640円 )
              1個 あり

              4日目

              3/3276

              1,742円

              ( 1,916円 )
              1個 あり

              4日目

              1/849

              1,606円

              ( 1,767円 )
              1個 あり

              4日目

              5/3249

              ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました