(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M6N-0810-6
ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ インチ ナットセッター メス HEX ドライブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,813円
税込単価
5,294円

【特長】・高品質の工業用グレードの材料と一貫した製造プロセスにより、優れた製品...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    6角
  • 全長(mm):
    6"
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 刃先マグネット機能有無:
    あり
  • シャンク径(mm):
    1/4"

型番

M6N-0810-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

M6N-0810-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(inch)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M6N-0810-6

5/16
1/2"

1個

4,813( 5,294円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の工業用グレードの材料と一貫した製造プロセスにより、優れた製品の耐久性と一貫性。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ インチの型番M6N-0810-6のページです。
型番M6N-0810-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ インチ

ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ インチ

    3/8″SQロングヘキサゴンビットソケット

    3/8″SQロングヘキサゴンビットソケット

      メーカー APEX PBスイスツールズ
      通常価格 4,813円 2,611円
      通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
      ソケット形状 6角 4角
      全長(mm) 6" 120
      単品・セット区分 単品 -
      刃先マグネット機能有無 あり -
      シャンク径(mm) 1/4" -

      ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ インチのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      M6N-0812-6
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      二面幅寸法(inch) 外径
      (mm)

      4,865円

      ( 5,352円 )
      1個 あり

      4日目

      3/89/16"

      ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました