(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキタ エアダスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-46377
マキタ エアダスター エアダスター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

マキタ エアダスター・ホコリや木屑、水滴の吹き飛ばしに。・商品タイプ:エアダス...

詳細情報を確認する

型番

A-46377 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番性能備考
A-46377一般圧用流量調整機能付、強力ブローガンノズル付
A-46383高圧用流量調整機能付
 
商品情報を表示

A-46377 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
性能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-46377

一般圧用

1個

3,000( 3,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタ エアダスター
・ホコリや木屑、水滴の吹き飛ばしに。
・商品タイプ:エアダスター(アルミボディー)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキタ エアダスターの型番A-46377のページです。
型番A-46377に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキタ エアダスター

マキタ エアダスター

    エアーダスター GTBG

    エアーダスター GTBG

      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

        エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

        エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

          エアダスター ライト流調付 SAD-106L

          エアダスター ライト流調付 SAD-106L

            エアダスターJP 100N SAD-101

            エアダスターJP 100N SAD-101

              GC 流量調整内蔵型エアーダスター

              GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                エアダスター レバー式・プラグタイプ

                エアダスター レバー式・プラグタイプ

                  ハケッシュダスター EHDシリーズ

                  ハケッシュダスター EHDシリーズ

                    AD-4 エアーダスターロングノズル

                    AD-4 エアーダスターロングノズル

                      AD-4 エアーダスター増量ノズル

                      AD-4 エアーダスター増量ノズル

                        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                          メーカー マキタ ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 SK-11 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 E-Value ベッセル ベッセル ベッセル
                          通常価格 3,000円 1,200円 2,057円 3,783円 2,879円 3,031円 2,280円 1,560円 2,480円 3,071円 2,417円 3,306円
                          通常出荷日 3日目   4日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ エアダスター(アルミボディー) - - - - - - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル

                          マキタ エアダスターのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          作業用
                          評価 4.0満足度:4.02020/06/18
                          細かい削りカスの除去に。流量調節が出来るので
                          とても便利です。
                          流石マキタです。使い勝手が良く、同等品に比べて
                          軽めで、握りが楽です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          A-46383
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          性能

                          3,500円

                          ( 3,850円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          高圧用

                          エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました