(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブローガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-31142
ブローガン ブローガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

ホコリや木屑、水滴の吹き飛ばしにぴったりなブローガンです。流量調節機能付きで、...

詳細情報を確認する

型番

A-31142 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-31142 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-31142

1個

5,200( 5,720円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホコリや木屑、水滴の吹き飛ばしにぴったりなブローガンです。
流量調節機能付きで、使う場所合わせて調節可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブローガンの型番A-31142のページです。
型番A-31142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブローガン

ブローガン

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

      エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

      エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

        AD-4 エアーダスター増量ノズル

        AD-4 エアーダスター増量ノズル

          エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

          エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

            エアーダスター GTBG

            エアーダスター GTBG

              エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

              エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

                AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

                  No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                  No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                    ブローガン(めねじタイプ)

                    ブローガン(めねじタイプ)

                      エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                      エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                        GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                        GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                          エンジンクリーナー

                          エンジンクリーナー

                            メーカー マキタ トラスコ中山 ベッセル ベッセル ベッセル ウィザ(旧:グレートツール) ベッセル ベッセル ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス WTBワタベコーポレーション
                            通常価格 5,200円 2,057円 4,523円 2,417円 3,014円 1,200円 3,306円 2,743円 3,811円 1,850円 3,783円 2,112円 6,280円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ウォッシュブローガン - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) - エアダスターノズル -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-31158
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            6,200円

                            ( 6,820円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました