(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,818円
税込単価
25,100円

【特長】・AC機を超える作業スピード!コードに邪魔されず仕上がり安定!

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 商品タイプ:
    充電式トリマ
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    10,000~30,000
  • 電源(V):
    18
  • 寸法(㎜):
    226
  • 本体・セット:
    本体のみ
  • 標準付属品:
    ストレートビット6・ストレートガイド・トリマガイド・ダストノズル・テンプレットガイド・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)付
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    メラピ溝付けφ6mm、深さ4mm:約100m/φ8mm、深さ6mm:約60m

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番チャック
孔径(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
1充電あたりの
作業量(目安)/
メラピ溝付け*1
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
φ6mm、深さ4mmφ8mm、深さ6mm
RT50D6・810,000~30,000約100m約60m1.9ストレートビット6・
ストレートガイド・
トリマガイド・
ダストノズル
テンプレットガイド・
コレットコーン8(軸径8mmビット用)
スパナ22、13(各1本)付

*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT50DZ

1個

22,818( 25,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC機を超える作業スピード!コードに邪魔されず仕上がり安定!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式トリマ RT50DRG・RT50DZの型番RT50DZのページです。
型番RT50DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

    充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ

    充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ

      充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZK

      充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZK

        充電式カンナ

        充電式カンナ

          充電式スピーカ MR200

          充電式スピーカ MR200

            D.C.モーター用延長コード

            D.C.モーター用延長コード

              メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ミニター
              通常価格 22,818円 23,278円 117,652円 25,856円 14,042円 5,815円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   7日目  
              種類 その他関連用品 その他関連用品 - - - その他関連用品
              商品タイプ 充電式トリマ 充電式トリマ 充電式鉄筋結束機 替刃式 充電式スピーカ -
              回転数((min-1)[回転/分]) 10,000~30,000 10,000~28,000 - - - -
              電源(V) 18 14.4 直流18(14.4も可) - 10.8、14.4、18、AC100 -
              寸法(㎜) 226 226 304 - 199 -

              充電式トリマ RT50DRG・RT50DZのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              溝堀り
              評価 5.0満足度:5.02020/09/26
              マキタ製だけあって、やはり造りの良さを感じます。
              ビットの回転もスムーズです。
              コードが無いというのは断然使いやすい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました