(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR180DZK
充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZK ジュウデンシキテッキンケッソクキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,652円
税込単価
129,417円

【特長】・鉄筋結束を快適に「疲労軽減×スピーディ」。・トリガを引いたまま連続結...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式鉄筋結束機
  • 電源(V):
    直流18(14.4も可)
  • 寸法(㎜):
    304
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    〈3周〉約6,400回

型番

TR180DZK 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZK 外観図

製品の基本仕様・特長

型番結束鉄筋径結束
ワイヤ
巻き数
(周)
電源(V)1充電あたりの
作業量(目安)*1*2
1リールあたりの
作業量(目安)*1*2
質量(kg)標準付属品
TR180DD10×D10~
[D13×D13]×[D13×D13]
φ0.8mm2・3直流18V
(14.4Vも可)
<3周>約6,400回<2周>約156回
<3周>約120回
2.6
(バッテリ
含む)
六角棒スパナ

*1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
*2 D10×D10、2本結束時。

 
商品情報を表示

TR180DZK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR180DZK

本体、ケース付
-

1個

117,652( 129,417円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋結束を快適に「疲労軽減×スピーディ」。
・トリガを引いたまま連続結束。
・単発 ⇆ 連発 ワンタッチモード切替。
・巻数&結束力の調整可能(デジタル表示)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZKの型番TR180DZKのページです。
型番TR180DZKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZK

充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZK

    充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

    充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

      充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ

      充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ

        外付けI/Oボックス BLG-IO-pro1

        外付けI/Oボックス BLG-IO-pro1

          スクリューフィーダー No.VSF-5

          スクリューフィーダー No.VSF-5

            MAX "ツインタイア"用タイワイヤ

            MAX "ツインタイア"用タイワイヤ

              カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6

              カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6

                アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

                アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

                  ヘビーデューティクランプヘッド

                  ヘビーデューティクランプヘッド

                    コンクリート用振動ドリル

                    コンクリート用振動ドリル

                      ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)

                      ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)

                        ナットセッター NTLM

                        ナットセッター NTLM

                          D.C.モーター用延長コード

                          D.C.モーター用延長コード

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ハイオス ベッセル マックス(文具) 中村製作所 ハイオス ミニター エスコ SK-11 ロブテックス ミニター
                            通常価格 117,652円 22,818円 23,278円 29,962円 84,000円 12,291円 22,594円 21,496円 67,026円 1,220円 831円 1,710円 5,815円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目  
                            商品タイプ 充電式鉄筋結束機 充電式トリマ 充電式トリマ - - - - - - - - - -
                            電源(V) 直流18(14.4も可) 18 14.4 - - - - - - - - - -
                            寸法(㎜) 304 226 226 - - - - - - - - - -
                            標準付属品 六角棒スパナ ストレートビット6・ストレートガイド・トリマガイド・ダストノズル・テンプレットガイド・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)付 ストレートビット6・ストレートガイド・トリマガイド・ダストノズル・テンプレットガイド・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)付 - - - - - - - - - -
                            1充電当たりの作業量(目安) 〈3周〉約6,400回 メラピ溝付けφ6mm、深さ4mm:約100m/φ8mm、深さ6mm:約60m メラピ溝付けφ6mm、深さ4mm:約80m/φ8mm、深さ6mm:約50m - - - - - - - - - -

                            充電式鉄筋結束機 TR180DRGX・TR180DZKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR180DRGX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体・セット 質量
                            (g)

                            160,080円

                            ( 176,088円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体、バッテリー、充電器、ケース付2600 (バッテリ含む)

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました