(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,335円
税込単価
39,969円

【特長】電圧が36Vで電池容量が2.6Ahのリチウムイオンバッテリです。

詳細情報を確認する

型番

A-49965 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-49965

1個

36,335( 39,969円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電圧が36Vで電池容量が2.6Ahのリチウムイオンバッテリです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)の型番A-49965のページです。
型番A-49965に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

    14.4Vリチウムイオンバッテリ

    14.4Vリチウムイオンバッテリ

      バッテリー

      バッテリー

        USB用アダプタ

        USB用アダプタ

          充電器 C5-S1230

          充電器 C5-S1230

            充電器 DC07SB

            充電器 DC07SB

              10.8Vリチウムイオンバッテリ

              10.8Vリチウムイオンバッテリ

                メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ パオック マキタ マキタ
                通常価格 36,335円 9,300円 20,300円 4,042円 5,147円 5,262円 6,343円
                通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 電動アクセサリ バッテリー 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 充電器 バッテリー
                商品タイプ バッテリ 14.4Vリチウムイオンバッテリ - USB用アダプタ - - 10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリ

                リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました