(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,440円
税込単価
4,884円

・7.2V差込式リチウムイオンバッテリ。・型番:BL0715。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 商品タイプ:
    バッテリ
  • 電圧(V):
    7.2
  • 仕様:
    差込み式リチウムイオンバッテリ
  • バッテリー容量(Ah):
    1.5
  • 電池容量(Ah):
    1.5

型番

A-61254 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-61254

1個

4,440( 4,884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・7.2V差込式リチウムイオンバッテリ。
・型番:BL0715。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715の型番A-61254のページです。
型番A-61254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715

リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715

    交換用バッテリー

    交換用バッテリー

      インパクト用ビットホルダー

      インパクト用ビットホルダー

        交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

        交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

          充電器 DC07SB

          充電器 DC07SB

            ドリルチャック 13G-950262

            ドリルチャック 13G-950262

              ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120

              ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120

                リチウムイオン電池 BCL715

                リチウムイオン電池 BCL715

                  10.8Vリチウムイオンバッテリ

                  10.8Vリチウムイオンバッテリ

                    メーカー マキタ エスコ 長堀工業 エスコ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                    通常価格 4,440円 20,600円 2,673円 22,378円 5,262円 7,329円 8,683円 6,146円 6,343円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 充電器 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ バッテリー
                    商品タイプ バッテリ - - - - - - - 10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリ
                    電圧(V) 7.2 - - - 7.2 - 7.2 - 10.8
                    仕様 差込み式リチウムイオンバッテリ - - - - - - - -
                    バッテリー容量(Ah) 1.5 - - - - - - - -

                    リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    ペンインパクトドライバー用
                    評価 5.0満足度:5.02022/07/15
                    安価な互換品とは比べ物になりません。
                    純正品はカタログ通りのスペックで安心して使用できます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マキタの純正製品に
                    評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                    マキタのペンドラがこれだったので予備で使っています。
                    結構長持ちしますし、抜群の安心感があります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    予備バッテリー
                    評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                    ペンドライバドリルの予備バッテリーで使用しています。純正品なので安心して使えます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました