(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB用アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ADP08
USB用アダプタ USBヨウアダプタ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,042円
税込単価
4,446円

マキタのUSB用アダプタ。【特長】・18V、14.4V、10.8Vバッテリで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ別売。

Loading...

 
カタログを表示

ADP08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
適用モデル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADP08

スライド式Li-ion10.8V用
BL1015、BL1040B

1個

4,042( 4,446円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタのUSB用アダプタ。
【特長】
・18V、14.4V、10.8Vバッテリで、スマートフォンやUSB機器が充電出来ます

(i)ご注意

  • バッテリ別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB用アダプタの型番ADP08のページです。
型番ADP08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB用アダプタ

USB用アダプタ

    14.4Vリチウムイオンバッテリ

    14.4Vリチウムイオンバッテリ

      リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

      リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

        10.8Vリチウムイオンバッテリ

        10.8Vリチウムイオンバッテリ

          14.4V 充電器 EA813P-3

          14.4V 充電器 EA813P-3

            14.4-18.0V 充電器 EA813P-4

            14.4-18.0V 充電器 EA813P-4

              リチウムイオン電池(18V)

              リチウムイオン電池(18V)

                メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機)
                通常価格 4,042円 9,300円 36,335円 6,343円 19,740円 17,550円 17,302円
                通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
                種類 電動アクセサリ バッテリー 電動アクセサリ バッテリー - - -
                商品タイプ USB用アダプタ 14.4Vリチウムイオンバッテリ バッテリ 10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリ - - -

                USB用アダプタのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                USB出力の取り出しに
                評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                ADP08は10.8V用です。14.4以上は末尾05なのでお気をつけて。
                10.8Vのバッテリーの有効活用に役に立っています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                ADP05
                ADP06
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様 適用モデル

                4,709円

                ( 5,180円 )
                1個 あり

                3日目

                スライド式Li-ion14.4V、18V用BL1815/N、BL1820B、BL1830/B、BL1850/B、BL1860B、BL1415/N、BL1430/B、BL1440、BL1450、BL1460B

                4,147円

                ( 4,562円 )
                1個 あり

                3日目

                スライド式Li-ion10.8V用(ベルトフック付)BL1015、BL1040B

                充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました