(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-27355
湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シート ガイドリング38

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シートです。商品タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 適用モデル:
    6300T、8406、8406C、8406W

型番

A-27355 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外径
(mm)
型番適用モデル
ガイドリングスポンジ粘着シート(10枚)
φ32A-27349-A-274366300T
8406
8406C
8406W
φ38A-27355A-27268A-27442
φ45A-27361A-27274A-27458
φ54A-27377A-27280A-27464
φ65A-27383A-27296A-27470
φ70A-27399A-27305A-27486
φ80A-27408A-27311A-27492
φ105A-27414A-27327A-27501
φ120A-27420A-27333A-27517
 
商品情報を表示

A-27355 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-27355

ガイドリング
φ38

1個

3,900( 4,290円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シートです。
商品タイプ:関連部品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シートの型番A-27355のページです。
型番A-27355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シート

湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シート

    SDS プラスビット X5L

    SDS プラスビット X5L

      SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)

      SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)

        ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品

        ドリルビット(SDSmax シャンク) シャンクタイプハンマドリル・ハンマ別売部品

          コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

          コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

            充電用超硬ドリル3本セット

            充電用超硬ドリル3本セット

              3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

              3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

                ブルポイント

                ブルポイント

                  max ランマーシャンク

                  max ランマーシャンク

                    センターピン

                    センターピン

                      超硬ドリル

                      超硬ドリル

                        ブルポイント SDS-max

                        ブルポイント SDS-max

                          メーカー マキタ ボッシュ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ
                          通常価格 700円 1,298円 4,392円 16,675円 1,400円 4,341円 1,970円 1,900円 5,300円 3,000円 2,700円 3,900円
                          通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                          商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品
                          適用モデル 6300T、8406、8406C、8406W - - - - - - - - - - -

                          湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          A-27305
                          A-27311
                          A-27327
                          A-27361
                          A-27377
                          A-27383
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ
                          (mm)

                          1,300円

                          ( 1,430円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          スポンジφ70

                          1,500円

                          ( 1,650円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          スポンジφ80

                          1,600円

                          ( 1,760円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          スポンジφ105

                          4,800円

                          ( 5,280円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ガイドリングφ45

                          6,000円

                          ( 6,600円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ガイドリングφ54

                          6,502円

                          ( 7,152円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          ガイドリングφ65

                          ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました