(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アース超硬ドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-65729
アース超硬ドリル アースチョウコウドリルファイ20セットヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,685円
税込単価
20,554円

【特長】・ビニールハウス支柱設営などの地面への下穴あけに最適。・適用モデル:T...

詳細情報を確認する

型番

A-65729 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-65729 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
径(mm)
セット内容・付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-65729

アース超硬ドリル(セット品)
20
ドリル、専用ソケット、ピン(2本付)、Oリング(2本付)

1個

18,685( 20,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールハウス支柱設営などの地面への下穴あけに最適。
・適用モデル:TW1001D、6906(コンクリート、石材への穴あけは不可)。
・コンクリート穴あけ用「超硬チップ」付。砂・小石による先端の早期摩耗、やせ細りを大幅に軽減。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース超硬ドリルの型番A-65729のページです。
型番A-65729に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アース超硬ドリル

アース超硬ドリル

    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

      鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

      鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

        ハンマービット(SDSプラスシャンク)

        ハンマービット(SDSプラスシャンク)

          3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

          3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

            SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル

            SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル

              SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)

              SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)

                3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

                3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

                  超硬ドリル

                  超硬ドリル

                    スケーリングチゼル A-55544・A-55550

                    スケーリングチゼル A-55544・A-55550

                      コールドチゼル

                      コールドチゼル

                        SDS プラスビット スーパーロング

                        SDS プラスビット スーパーロング

                          接着系アンカー用 角ドライブシャンク SDS-max

                          接着系アンカー用 角ドライブシャンク SDS-max

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ロブテックス マキタ ミヤナガ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ
                            通常価格 600円 2,500円 2,500円 6,789円 7,076円 3,499円 4,392円 1,970円 2,700円 2,700円 1,900円 6,433円 4,400円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            アース超硬ドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-65735
                            A-65741
                            A-65757
                            A-65763
                            A-65779
                            A-65785
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ
                            (mm)
                            セット内容・付属品

                            24,651円

                            ( 27,116円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アース超硬ドリル(セット品)25ドリル、専用ソケット、ピン(2本付)、Oリング(2本付)

                            21,747円

                            ( 23,922円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アース超硬ドリル(セット品)30ドリル、専用ソケット、ピン(2本付)、Oリング(2本付)

                            29,880円

                            ( 32,868円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アース超硬ドリル(セット品)35ドリル、専用ソケット、ピン(2本付)、Oリング(2本付)

                            28,976円

                            ( 31,874円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アース超硬ドリル(セット品)40ドリル、専用ソケット、ピン(2本付)、Oリング(2本付)

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アース超硬ドリル専用ソケット--

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アース超硬ドリル用ピン--

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました