(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45ミリハンマドリル HR4511C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

45ミリハンマドリル HR4511C

通常単価(税別)
103,037円
税込単価
113,341円

【特長】・穴あけ能率約20%アップ!、ハツリ能率約65%アップ!・〈回転+打撃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1350
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    280
  • 最大打撃数(min-1):
    2750
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    15
  • 詳細タイプ:
    ビット別売
  • 穴あけ能力(コアビット)(mm):
    125
  • 全長(mm):
    458
  • 標準付属品:
    ストッパポール、ビット用グリス(100g)
  • 質量(kg):
    8.6

型番

HR4511C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR4511C

1個

103,037( 113,341円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけ能率約20%アップ!、ハツリ能率約65%アップ!
・〈回転+打撃〉←→〈打撃〉の2モードタイプ!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45ミリハンマドリル HR4511Cの型番HR4511Cのページです。
型番HR4511Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45ミリハンマドリル HR4511C

45ミリハンマドリル HR4511C

    52ミリハンマドリル HR5212C

    52ミリハンマドリル HR5212C

      ハンマドリル HR4030C

      ハンマドリル HR4030C

        35ミリハンマドリル HR3530

        35ミリハンマドリル HR3530

          20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

          20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

            SDSフラットチゼルツメ付

            SDSフラットチゼルツメ付

              26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

              26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

                充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM0810

                    電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                    電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                      チャックアダプター(キーレスチャック)

                      チャックアダプター(キーレスチャック)

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                        電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                          ハンマードリル PBH2100RE

                          ハンマードリル PBH2100RE

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ
                            通常価格 103,037円 122,225円 68,522円 64,903円 40,987円 2,757円 29,623円 66,140円 41,220円 67,388円 4,161円 39,566円 31,021円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 関連部品 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク - 六角軸シャンク SDSプラスシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 - 18 - 単相100 14.4 単相100 単相100 - 単相100 -
                            2段階切替有無 有(3段階) - - -
                            消費電力(W) 1350 1430 1100 1050 - - 800 - 1050 1130 - 1050 550

                            45ミリハンマドリル HR4511Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました