(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35ミリハンマドリル HR3530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR3530-200V
35ミリハンマドリル HR3530 35ミリハンマドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,370円 53,361円
税込単価
73,007円 58,697円

【特長】・軽量・コンパクトボディ& 高速でパワフルな穴あけ!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1050
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    760
  • 最大打撃数(min-1):
    3100
  • 二重絶縁:
  • 詳細タイプ:
    ビット別売
  • 穴あけ能力(コンクリート)(mm):
    35
  • 穴あけ能力(コアビット)(mm):
    105
  • 全長(mm):
    373
  • 標準付属品:
    ストッパポール、スポイド
  • 質量(kg):
    5.4

型番

HR3530-200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR3530-200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR3530-200V

単相200
5.5

1個

66,370円

53,361

( 58,697円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトボディ& 高速でパワフルな穴あけ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35ミリハンマドリル HR3530の型番HR3530-200Vのページです。
型番HR3530-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

35ミリハンマドリル HR3530

35ミリハンマドリル HR3530

    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

      ハンマドリル HR4030C

      ハンマドリル HR4030C

        45ミリハンマドリル HR4511C

        45ミリハンマドリル HR4511C

          ハンマードリル GBH4-32DFR

          ハンマードリル GBH4-32DFR

            24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

            24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

              52ミリハンマドリル HR5212C

              52ミリハンマドリル HR5212C

                電動ケレン HK1810

                電動ケレン HK1810

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                    28ミリ充電式ハンマドリルHR282D

                    28ミリ充電式ハンマドリルHR282D

                      20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

                      20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

                        バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

                        バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

                          40ミリハンマドリル

                          40ミリハンマドリル

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ
                            通常価格 64,903円 55,719円 68,522円 103,037円 69,483円 34,346円 122,225円 54,123円 39,566円 57,296円 40,987円 135,164円 61,008円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 充電ハンマードリル 充電ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル
                            シャンク形状 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク - SDS-maxシャンク
                            2段階切替有無 - 有(3段階) 有(3段階) 有(3段階) -
                            消費電力(W) 1050 1050 1100 1350 900 - 1430 505 1050 - - 600 1050
                            最大無負荷回転数(min-1) 760 760 230-460 280 - 950 310 - - 980 1100 - 680

                            35ミリハンマドリル HR3530のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR3530-100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電圧
                            (V)
                            電流
                            (A)

                            64,903円

                            ( 71,393円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            単相10011

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました