(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18ミリハンマドリル HR1841F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18ミリハンマドリル HR1841F

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,675円
税込単価
23,843円

18ミリ電気ハンマードリルです。シャンク形状:SDSプラスシャンク穴あけ能力(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    470
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    2100
  • 最大打撃数(min-1):
    4800
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    5
  • 詳細タイプ:
    ビット別売
  • 穴あけ能力(コンクリート)(mm):
    18
  • 穴あけ能力(鉄工)(mm):
    13
  • 穴あけ能力(木工)(mm):
    24
  • 穴あけ能力(コアビット)(mm):
    35
  • 穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm):
    65
  • 全長(mm):
    285
  • 正転逆転機構:
  • 標準付属品:
    ストッパポール、サイドグリップ

型番

HR1841F 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番HR1841F
穴あけ能力
(mm)
コンクリート
ブロック
18
鉄工13
木工24
コアビット35
ダイヤモンド
コアビット
65
回転数
(min-1)[回転/分]
0~2,100
打撃数
(min-1)[回/分]
0~4,800
電源(V)単相100
電流(A)5.0
消費電力(W)470
質量(kg)1.8
コード(m)5
振動3軸合成値 ※1
(m/s2
7.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
標準付属品ストッパポール・サイドグリップ
備考SDSプラスシャンク
穴あけ専用
ビット別売
二重絶縁
LEDライト付
無段変速
正逆転両用
トルクリミッタ
防振構造
プラスチックケース付
カーボンブラシの呼び番号:461

※1 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

低振動機構搭載

18ミリハンマドリル HR1841F 製品仕様

防振スプリング/打撃の反力を低減。+カウンタウェイト/振動を相殺し、本体が安定。
※防振ハンドルにより実現。

外形図

18ミリハンマドリル HR1841F 外形図

LEDライト付

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR1841F

1個

21,675( 23,843円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

18ミリ電気ハンマードリルです。
シャンク形状:SDSプラスシャンク
穴あけ能力(コンクリート):18(mm)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18ミリハンマドリル HR1841Fの型番HR1841Fのページです。
型番HR1841Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18ミリハンマドリル HR1841F

18ミリハンマドリル HR1841F

    テーパーアダプタNo.1SDS

    テーパーアダプタNo.1SDS

      コアビットアダプタ

      コアビットアダプタ

        クイックリリースキーレスチャック

        クイックリリースキーレスチャック

          ブルポイント

          ブルポイント

            アース棒アダプタMAX

            アース棒アダプタMAX

              ランマ/面荒し

              ランマ/面荒し

                スコップ

                スコップ

                  集じんシステムDX01・DX03

                  集じんシステムDX01・DX03

                    FESTOOL ドリルビットケース(3-10mm 10本) Twist dril

                    FESTOOL ドリルビットケース(3-10mm 10本) Twist dril

                      メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ハウスビーエム マキタ マキタ FESTOOL
                      通常価格 21,675円 2,700円 7,990円 12,321円 1,900円 6,990円 9,858円 11,849円 12,483円 29,055円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   6日目   3日目   3日目   25日目  
                      商品タイプ 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 - 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 -
                      シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク - - SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク - 六角軸シャンク - -
                      電圧(V) 単相100 - - - - - - - - -
                      2段階切替有無 - - - - - - - - -
                      消費電力(W) 470 - - - - - - - - -

                      18ミリハンマドリル HR1841Fのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                      高評価レビュー

                      アンカー 下穴
                      評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                      20mm程度までののコンクリートドリルビットに使っていますが。
                      強度のある躯体でも10mm程度の穴は余裕で作業でき、
                      軽いです。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      アンカー 下穴
                      評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                      20mm程度までののコンクリートドリルビットに使っていますが。
                      強度のある躯体でも10mm程度の穴は余裕で作業でき、
                      軽いです。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました