(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケーリングチゼル A-55544・A-55550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-55550
スケーリングチゼル A-55544・A-55550 スケーリングMAX80-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

溝つき用スケーリングチゼルです。商品タイプ:関連部品シャンク形状:SDS-ma...

詳細情報を確認する

型番

A-55550 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-55550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-55550

80×300

1個

5,000( 5,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝つき用スケーリングチゼルです。
商品タイプ:関連部品
シャンク形状:SDS-maxシャンク

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケーリングチゼル A-55544・A-55550の型番A-55550のページです。
型番A-55550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケーリングチゼル A-55544・A-55550

スケーリングチゼル A-55544・A-55550

    コアビットアダプタ

    コアビットアダプタ

      コールドチゼル

      コールドチゼル

        湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シート

        湿式ダイヤモンドコアビット ガイドリング・スポンジ・粘着シート

          センターピン

          センターピン

            スコップ

            スコップ

              ブルポイント

              ブルポイント

                コールドチゼル(電動ハンマー用)

                コールドチゼル(電動ハンマー用)

                  アングルヘッド

                  アングルヘッド

                    max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                    max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                      SDS‐max回転チャックアダプター

                      SDS‐max回転チャックアダプター

                        キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                        キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                          SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)

                          SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ハウスビーエム ボッシュ ボッシュ ボッシュ トラスコ中山 ボッシュ
                            通常価格 2,700円 7,990円 1,900円 700円 3,000円 11,849円 1,900円 759円 38,905円 8,623円 4,620円 6,555円 15,695円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 電気コンクリートハンマーオプション 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 ドリルチャック(電動工具用) 関連部品
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク - - SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク
                            詳細タイプ スケーリングチゼル(溝つ き用) - コールドチゼル(溝切り、角出用) - センターピン(穴あけ位置決め用) スコップ(土掘り用) ブルポイント(ハツリ、破砕用) - - - - - -

                            スケーリングチゼル A-55544・A-55550のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-55544
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50×400

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました