(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コールドチゼル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コールドチゼル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,900円 ~ 2,700円
税込価格
2,090円 ~ 2,970円

溝切り、角出用コールドチゼルです。商品タイプ:関連部品シャンク形状:SDS-m...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25×300

1個

1,900( 2,090円 )

3日目

25×400

1個

2,000( 2,200円 )

3日目

25×600

1個

2,700( 2,970円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝切り、角出用コールドチゼルです。
商品タイプ:関連部品
シャンク形状:SDS-maxシャンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コールドチゼル

コールドチゼル

    スケーリングチゼル A-55544・A-55550

    スケーリングチゼル A-55544・A-55550

      ブルポイント

      ブルポイント

        アンカー打込棒 SDSプラス

        アンカー打込棒 SDSプラス

          maxアース打ち込み棒16.5mm

          maxアース打ち込み棒16.5mm

            SDSフラットチゼルツメ付

            SDSフラットチゼルツメ付

              アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

              アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

                SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒

                SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒

                  デルタゴンビットSDSプラス

                  デルタゴンビットSDSプラス

                    ブルポイント SDS-max

                    ブルポイント SDS-max

                      max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                      max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                        SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

                        SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

                          3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

                          3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ
                            通常価格 1,900円 2,700円 1,900円 2,200円 7,943円 2,757円 6,847円 2,600円 1,080円 3,900円 8,623円 2,130円 7,076円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク
                            詳細タイプ コールドチゼル(溝切り、角出用) スケーリングチゼル(溝つ き用) ブルポイント(ハツリ、破砕用) - - - - - - - - - -

                            コールドチゼルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました