(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-55500
ブルポイント ブルポイントMAX600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

ハツリ、破砕用ブルポイントです。商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション...

詳細情報を確認する

型番

A-55500 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-55500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-55500

600

1個

2,700( 2,970円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハツリ、破砕用ブルポイントです。
商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション
シャンク形状:SDS-maxシャンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルポイントの型番A-55500のページです。
型番A-55500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルポイント

ブルポイント

    コールドチゼル

    コールドチゼル

      スケーリングチゼル A-55544・A-55550

      スケーリングチゼル A-55544・A-55550

        アンカー打込棒 SDSプラス

        アンカー打込棒 SDSプラス

          maxアース打ち込み棒16.5mm

          maxアース打ち込み棒16.5mm

            ブルポイント SDS-max

            ブルポイント SDS-max

              センターピン

              センターピン

                SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

                SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

                  SDSフラットチゼルツメ付

                  SDSフラットチゼルツメ付

                    max スコップ 110X400

                    max スコップ 110X400

                      アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

                      アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

                        十字ブルポイント17-280

                        十字ブルポイント17-280

                          SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒

                          SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ
                            通常価格 1,900円 1,900円 2,700円 2,200円 7,943円 3,900円 3,000円 2,130円 2,757円 12,473円 6,847円 2,000円 2,600円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク -
                            詳細タイプ ブルポイント(ハツリ、破砕用) コールドチゼル(溝切り、角出用) スケーリングチゼル(溝つ き用) - - - センターピン(穴あけ位置決め用) - - - - 十字ブルポイント(ハツリ、破砕用) -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-55485
                            A-55491
                            A-87476
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400

                            5,433円

                            ( 5,976円 )
                            1個 -

                            3日目

                            600

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました