(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-58431
3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク) 3D-MAX 10.0-340

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,314円
税込単価
8,045円

【特長】・コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状!・溝角度120°:...

詳細情報を確認する

型番

A-58431 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-58431 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-58431

340
10

1個

7,314( 8,045円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状!
・溝角度120°:鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。
・厚い超硬刃&面取り加工:鉄筋があたっても欠けにくい。
・高さの低い一体式超硬チップ:切り粉を素早く排出可能。
・"凸型"先端形状:位置決めが容易。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)の型番A-58431のページです。
型番A-58431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

    3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

    3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

      SDS プラス アングルヘッド

      SDS プラス アングルヘッド

        ハンマー用コアビット

        ハンマー用コアビット

          ハンマー用コアビット600W

          ハンマー用コアビット600W

            インサートビット

            インサートビット

              アングルヘッド

              アングルヘッド

                センターピン

                センターピン

                  電動ケレン HK0500

                  電動ケレン HK0500

                    充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

                    充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

                      SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)

                      SDS-maxビット Speed X(有効長200mm/400mm)

                        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                          コールドチゼル(電動ハンマー用)

                          コールドチゼル(電動ハンマー用)

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ ハウスビーエム
                            通常価格 7,076円 1,970円 39,603円 4,324円 2,454円 5,600円 38,905円 3,000円 53,040円 1,050円 4,392円 55,719円 759円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマーオプション 電気コンクリートハンマー - 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク - - - - - SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク - SDS-maxシャンク 六角軸シャンク -

                            3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-58447
                            A-58453
                            A-58469
                            A-58475
                            A-58481
                            A-58497
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            (mm)

                            7,076円

                            ( 7,784円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34010.5

                            7,612円

                            ( 8,373円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34011

                            7,810円

                            ( 8,591円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34012

                            8,107円

                            ( 8,918円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34012.5

                            8,304円

                            ( 9,134円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34012.7

                            8,304円

                            ( 9,134円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34013

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました