(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ドリル

型番:A-55217
超硬ドリル MAXドリル12X340

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

SDS-maxシャンク形状の超硬ドリルです。商品タイプ:関連部品(詳細はメーカ...

詳細情報を確認する

型番

A-55217 解除

Loading...

カタログを表示

A-55217の仕様・寸法情報

商品タイプ関連部品シャンク形状SDS-maxシャンク
全長(mm)340径(mm)12

型番リスト

型番
全長(mm)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-55217

340
12

1個

2,700( 2,970円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

SDS-maxシャンク形状の超硬ドリルです。
商品タイプ:関連部品
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ドリルの型番A-55217のページです。
型番A-55217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ドリル

超硬ドリル

    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

      SDS プラス アングルヘッド

      SDS プラス アングルヘッド

        鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

        鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

          アングルヘッド

          アングルヘッド

            センターピン

            センターピン

              max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

              max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                SDSプラス タイルチゼル

                SDSプラス タイルチゼル

                  maxジョイントチップ付280

                  maxジョイントチップ付280

                    SDSプラスビット S4L 5本入り

                    SDSプラスビット S4L 5本入り

                      SDS‐max回転チャックアダプター

                      SDS‐max回転チャックアダプター

                        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                          max ランマーシャンク

                          max ランマーシャンク

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ
                            通常価格 2,700円 2,500円 39,603円 2,500円 38,905円 3,000円 8,623円 6,254円 34,059円 6,700円 4,620円 67,388円 5,300円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク - SDSプラスシャンク - SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク SDS-maxシャンク

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-55192
                            A-55201
                            A-55223
                            A-55239
                            A-55245
                            A-55251
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            (mm)

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34010

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34010.5

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34012.5

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34012.7

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34013

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34014.3
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            (mm)

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト