(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十字ブルポイント17-280

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

十字ブルポイント17-280

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

十字ブルポイント(ハツリ、破砕用)です。【特長】コンクリートへの刺さりが良く、...

詳細情報を確認する

型番

A-51188 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-51188

1個

2,000( 2,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

十字ブルポイント(ハツリ、破砕用)です。
【特長】
コンクリートへの刺さりが良く、再鍛造不要。
商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション
シャンク形状:六角軸シャンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字ブルポイント17-280の型番A-51188のページです。
型番A-51188に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

十字ブルポイント17-280

十字ブルポイント17-280

    ブルポイント

    ブルポイント

      maxアース打ち込み棒16.5mm

      maxアース打ち込み棒16.5mm

        センターピン

        センターピン

          SDSフラットチゼルツメ付

          SDSフラットチゼルツメ付

            スコップ

            スコップ

              アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

              アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

                max スコップ 110X400

                max スコップ 110X400

                  コールドチゼル

                  コールドチゼル

                    アンカー打込棒 SDSプラス

                    アンカー打込棒 SDSプラス

                      デルタゴンビットSDSプラス

                      デルタゴンビットSDSプラス

                        スケーリングチゼル A-55544・A-55550

                        スケーリングチゼル A-55544・A-55550

                          コールドチゼル(電動ハンマー用)

                          コールドチゼル(電動ハンマー用)

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ ミヤナガ マキタ ハウスビーエム
                            通常価格 2,000円 1,900円 7,943円 3,000円 2,757円 11,849円 6,847円 12,473円 1,900円 2,200円 1,080円 2,700円 759円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマーオプション 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク -
                            詳細タイプ 十字ブルポイント(ハツリ、破砕用) ブルポイント(ハツリ、破砕用) - センターピン(穴あけ位置決め用) - スコップ(土掘り用) - - コールドチゼル(溝切り、角出用) - - スケーリングチゼル(溝つ き用) -
                            寸法(mm) 17×280 - - - - 130×460 - - - - - - -

                            十字ブルポイント17-280のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました