(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-47391
スコップ スコップ130-460

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,849円
税込単価
13,034円

土掘り用スコップです。商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプションシャンク形...

詳細情報を確認する

型番

A-47391 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-47391 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用モデル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-47391

HM1201

1個

11,849( 13,034円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土掘り用スコップです。
商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション
シャンク形状:六角軸シャンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコップの型番A-47391のページです。
型番A-47391に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコップ

スコップ

    センターピン

    センターピン

      アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

      アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

        max スコップ 110X400

        max スコップ 110X400

          maxジョイントチップ付280

          maxジョイントチップ付280

            ブルポイント

            ブルポイント

              コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

              コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

                maxアース打ち込み棒16.5mm

                maxアース打ち込み棒16.5mm

                  SDSフラットチゼルツメ付

                  SDSフラットチゼルツメ付

                    デルタゴンビットSDSプラス

                    デルタゴンビットSDSプラス

                      max ゴーギングチゼル(レンガ・ブロック溝掘り用)

                      max ゴーギングチゼル(レンガ・ブロック溝掘り用)

                        コアビットアダプタ

                        コアビットアダプタ

                          電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

                          電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ マキタ マキタ
                            通常価格 11,849円 3,000円 6,847円 12,473円 34,059円 1,900円 1,400円 7,943円 2,757円 1,080円 8,402円 7,990円 48,879円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマーオプション 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー
                            シャンク形状 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク
                            詳細タイプ スコップ(土掘り用) センターピン(穴あけ位置決め用) - - - ブルポイント(ハツリ、破砕用) - - - - - - -
                            寸法(mm) 130×460 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-47400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用モデル

                            15,462円

                            ( 17,008円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            HM1317C、HM1500・8600S、(HM1303・HM1304)

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました