(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センターピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センターピン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円
税込価格
3,300円

穴あけ位置決め用センターピンです。商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプショ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用モデル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-49454、A-49460

1個

3,000( 3,300円 )

3日目

A-49476、A-49482、A-49498、A-49410、A-49507、A-49513、A-49529、A-49535

1個

3,000( 3,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あけ位置決め用センターピンです。
商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション
シャンク形状:SDS-maxシャンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センターピン

センターピン

    maxジョイントチップ付280

    maxジョイントチップ付280

      ブルポイント

      ブルポイント

        コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

        コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品

          アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

          アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max

            コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル

            コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル

              max スコップ 110X400

              max スコップ 110X400

                max ランマーシャンク

                max ランマーシャンク

                  ブルポイント SDS-max

                  ブルポイント SDS-max

                    max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                    max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                      maxアース打ち込み棒16.5mm

                      maxアース打ち込み棒16.5mm

                        スコップ

                        スコップ

                          コールドチゼル

                          コールドチゼル

                            メーカー マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ
                            通常価格 3,000円 34,059円 1,900円 1,400円 6,847円 1,400円 12,473円 5,300円 3,900円 8,623円 7,943円 11,849円 1,900円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク
                            詳細タイプ センターピン(穴あけ位置決め用) - ブルポイント(ハツリ、破砕用) - - - - - - - - スコップ(土掘り用) コールドチゼル(溝切り、角出用)

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました