(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーカッションコア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-49460
パーカッションコア パーカッションコア38

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,727円
税込単価
11,800円

・コンクリートの大径穴あけ用。・全長155mm:最大穿孔深さ315mm。・適用...

詳細情報を確認する

型番

A-49460 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-49460 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-49460

38

1個

10,727( 11,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンクリートの大径穴あけ用。
・全長155mm:最大穿孔深さ315mm。
・適用モデル 六角シャンクハンマドリル全機種。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーカッションコアの型番A-49460のページです。
型番A-49460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーカッションコア

パーカッションコア

    SDS‐max回転チャックアダプター

    SDS‐max回転チャックアダプター

      超硬ドリル 六角シャンク

      超硬ドリル 六角シャンク

        SDS ジョイントチゼル

        SDS ジョイントチゼル

          ハンマー用コアビット

          ハンマー用コアビット

            アングルヘッド

            アングルヘッド

              ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

              ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                センターピン

                センターピン

                  キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                  キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                          max ランマーシャンク

                          max ランマーシャンク

                            メーカー マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ マキタ マキタ トラスコ中山 マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 8,890円 4,620円 3,500円 31,154円 4,324円 38,905円 76,495円 3,000円 6,555円 2,500円 67,388円 55,719円 5,300円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマーオプション ドリルチャック(電動工具用) 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 関連部品
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク - 六角軸シャンク - - - 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク
                            全長(mm) 155 - - - - - - - - - - - -

                            パーカッションコアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-49454
                            A-49476
                            A-49482
                            A-49498
                            A-49507
                            A-49513
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)

                            8,890円

                            ( 9,779円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            32

                            12,712円

                            ( 13,983円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            40

                            12,155円

                            ( 13,371円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            45

                            12,768円

                            ( 14,045円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50

                            14,910円

                            ( 16,401円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            65

                            17,562円

                            ( 19,318円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            80

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました