(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アース棒アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-47276
アース棒アダプタ アースボウアダプタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,667円
税込単価
2,934円

・工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。

詳細情報を確認する

型番

A-47276 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番A-65919A-51041A-51057A-47276
寸法(mm)アース棒サイズ
φ14まで可能
アース棒サイズ
φ18まで可能
適用モデルSDS プラスシャンク六角シャンク
HR202D/242D/244D
262D/HR263D/2631F
2651/2811F
HM1201HM1317C・
HM1500・8600S
HR3530・HR3811
HR4030C・HM0810
HM0830
 
商品情報を表示

A-47276 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク形状
寸法(mm)
適用モデル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-47276

六角軸シャンク
アース棒サイズφ18まで可能
HR3530・HR3811、HR4030C・HM0810、HM0830(HR3520・HR3850、8500N・8800N、HM0810T)

1個

2,667( 2,934円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース棒アダプタの型番A-47276のページです。
型番A-47276に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アース棒アダプタ

アース棒アダプタ

    maxアース打ち込み棒16.5mm

    maxアース打ち込み棒16.5mm

      アース棒アダプター(電動ハンマー用)

      アース棒アダプター(電動ハンマー用)

        アース棒アダプタMAX

        アース棒アダプタMAX

          SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

          SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

            超硬ドリル 六角シャンク

            超硬ドリル 六角シャンク

              SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

              SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

                キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                  SDS‐max回転チャックアダプター

                  SDS‐max回転チャックアダプター

                    ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                    ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                      充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

                      充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

                        十字ブルポイント17-280

                        十字ブルポイント17-280

                          メーカー マキタ ボッシュ ハウスビーエム マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ トラスコ中山 ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ
                          通常価格 2,667円 7,943円 3,862円 6,990円 1,500円 3,500円 2,130円 6,555円 4,620円 76,495円 25,947円 2,000円
                          通常出荷日 3日目   1日目   5日目   3日目   5日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目  
                          商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ドリルチャック(電動工具用) 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション

                          アース棒アダプタのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          A-51041
                          A-51057
                          A-65919
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          シャンク形状 寸法
                          (mm)
                          適用モデル

                          4,900円

                          ( 5,390円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          六角軸シャンクアース棒サイズφ18まで可能HM1201

                          6,390円

                          ( 7,029円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          六角軸シャンクアース棒サイズφ18まで可能HM1317C・HM1500・8600S(HM1303・HM1304)

                          3,500円

                          ( 3,850円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          SDSプラスシャンクアース棒サイズφ14まで可能HR202D/242D/244D、262D/HR263D/2631F、2651/2811F

                          ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました