(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

打込アダプター単品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-67848
打込アダプター単品 ウチコミアダプタータンピン3030ヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】・ツライチの定寸穴あけとアンカー打ち込みがこれ一本で!

詳細情報を確認する

型番

A-67848 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-67848 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-67848

定寸ビット:φ12.0/12.5×30

1個

3,700( 4,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツライチの定寸穴あけとアンカー打ち込みがこれ一本で!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打込アダプター単品の型番A-67848のページです。
型番A-67848に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

打込アダプター単品

打込アダプター単品

    ハンマー用コアビット600W

    ハンマー用コアビット600W

      キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

      キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

        ハンマー用コアビット

        ハンマー用コアビット

          破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN

          破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN

            電動ケレン HK0500

            電動ケレン HK0500

              SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック

              SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック

                MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm

                MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm

                  ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

                  ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

                    ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)

                    ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)

                      電動ハンマ HM1111C

                      電動ハンマ HM1111C

                        クイックリリースキーレスチャック

                        クイックリリースキーレスチャック

                          アース棒アダプタ

                          アース棒アダプタ

                            メーカー マキタ ミヤナガ トラスコ中山 ミヤナガ ボッシュ マキタ ANEX マックス(文具) トップ工業 ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ
                            通常価格 3,700円 2,454円 6,555円 4,324円 42,423円 53,040円 8,400円 13,951円 3,004円 4,067円 72,761円 12,321円 2,667円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 ドリルチャック(電動工具用) 関連部品 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 関連部品 - - 関連部品 電気コンクリートハンマー - 関連部品
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク - SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク SDSプラスシャンク - - - - SDS-maxシャンク - -
                            適用モデル SDSプラスシャンクハンマドリル - - - - - - - - - - - -

                            打込アダプター単品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-67854
                            A-67860
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            定寸ビット:φ12.0/12.5×40

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            定寸ビット:φ14.5×40

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました