(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-66771
鉄工ドリル(SDSプラスシャンク) SDSテッコウドリル3.2MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

・用途:鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材。・材質:HSS。

詳細情報を確認する

型番

A-66771 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番A-66765A-66771A-66787A-66793A-66802A-66818A-66824A-66830
径(mm)φ3.0φ3.2φ3.5φ3.8φ4.0φ4.2φ4.5φ5.0
全長(mm)106106108111118118121127
有効長(mm)3030323438383943
適用モデルハンマドリル
型番A-66846A-66852A-66868A-66874A-66880A-66896A-66905A-66911
径(mm)φ5.2φ5.5φ6.0φ6.5φ7.0φ8.0φ9.0φ10.0
全長(mm)130130137140140149159165
有効長(mm)4545495151576367
適用モデルハンマドリル
 
商品情報を表示

A-66771 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-66771

106
φ3.2

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途:鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材。
・材質:HSS。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)の型番A-66771のページです。
型番A-66771に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

    木工ドリル(SDSプラスシャンク)

      超硬ドリル

      超硬ドリル

        センターピン

        センターピン

          アングルヘッド

          アングルヘッド

            スコップ

            スコップ

              超硬ドリル 六角シャンク

              超硬ドリル 六角シャンク

                充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

                充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

                  max ランマーシャンク

                  max ランマーシャンク

                    ビシャン 5X5 60mmX60mm

                    ビシャン 5X5 60mmX60mm

                      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                      電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                        接着系アンカー用角ドライブシャンク

                        接着系アンカー用角ドライブシャンク

                          SDSプラス タイルチゼル

                          SDSプラス タイルチゼル

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ
                            通常価格 2,500円 2,500円 2,700円 3,000円 38,905円 11,849円 3,500円 1,189円 5,300円 8,812円 67,388円 4,971円 6,254円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク - 六角軸シャンク 六角軸シャンク - SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク
                            詳細タイプ 鉄工ドリル - - センターピン(穴あけ位置決め用) - スコップ(土掘り用) - - - - - - -

                            鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-66765
                            A-66787
                            A-66802
                            A-66818
                            A-66824
                            A-66830
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            (mm)

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            106φ3

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            108φ3.5

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            118φ4

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            118φ4.2

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            121φ4.5

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            127φ5

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました