(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工ドリル(SDSプラスシャンク)

型番:A-66612
木工ドリル(SDSプラスシャンク) SDSモッコウドリル6.0MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

木工ドリル(SDSプラスシャンク)です。用途:木材材質:特殊合金鋼商品タイプ:...

詳細情報を確認する

型番

A-66612 解除

Loading...

カタログを表示

A-66612の仕様・寸法情報

商品タイプ関連部品シャンク形状SDSプラスシャンク
詳細タイプ木工ドリル全長(mm)165
径(mm)φ6 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
全長(mm)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-66612

木工ドリル
165
φ6

1個

2,700( 2,970円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

木工ドリル(SDSプラスシャンク)です。
用途:木材
材質:特殊合金鋼
商品タイプ:関連部品
シャンク形状:SDSプラスシャンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工ドリル(SDSプラスシャンク)の型番A-66612のページです。
型番A-66612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工ドリル(SDSプラスシャンク)

木工ドリル(SDSプラスシャンク)

    鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

    鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

      超硬ドリル

      超硬ドリル

        アングルヘッド

        アングルヘッド

          ブルポイントSDS-プラス

          ブルポイントSDS-プラス

            接着系アンカー用角ドライブシャンク

            接着系アンカー用角ドライブシャンク

              電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

              電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                SDSプラス タイルチゼル

                SDSプラス タイルチゼル

                  max ランマーシャンク

                  max ランマーシャンク

                    SDS プラス アングルヘッド

                    SDS プラス アングルヘッド

                      センターピン

                      センターピン

                        max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                        max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                          メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ
                          通常価格 2,500円 2,500円 2,700円 38,905円 3,037円 4,971円 67,388円 6,254円 5,300円 39,603円 3,000円 8,623円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                          商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品
                          シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク

                          木工ドリル(SDSプラスシャンク)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          A-48044
                          A-48050
                          A-66628
                          A-66634
                          A-66640
                          A-66656
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 全長
                          (mm)

                          (mm)

                          9,989円

                          ( 10,988円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          超硬ドリル1103.5

                          10,421円

                          ( 11,463円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          超硬ドリル1604.3

                          2,900円

                          ( 3,190円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          木工ドリル165φ6.5

                          2,700円

                          ( 2,970円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          木工ドリル165φ7

                          2,700円

                          ( 2,970円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          木工ドリル165φ7.5

                          2,700円

                          ( 2,970円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          木工ドリル165φ8
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 全長
                          (mm)

                          (mm)

                          ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト