(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-54673
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 3D-PLUS11.0-315

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形...

詳細情報を確認する

型番

A-54673 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • キレイ・・・ほぼ真円に穴あけ
  • 高耐久・・・超硬が欠けにくい
  • 高能率・・・スムーズに穴あけ

(mm)
全長-有効長(mm)適用モデル
115-55215-150265-200315-250470-4001,000-250
型番
4.5-A-59003----HR140D
5.0-A-59019----
5.3-A-59025----
5.5-A-59031----
6.0-A-59047----
6.4-A-59053----
6.5A-64107-----
7.0-A-59069----
8.0-A-59075----
8.5A-65464A-59081----
9.0-A-59097----
10.0-A-59106-A-54667A-54807-
10.5-A-59112-A-55099A-55108-
11.0---A-54673A-54813-
12.0-A-59128--A-54829A-54944
12.5-A-59134-A-54695A-54835A-54950
12.7-A-59140-A-56459--
14.0-A-59156----
14.5-A-59162A-54994A-54704A-54841A-54966HR162D
HR164D
HR165D
HR166D
15.0-A-59178----
16.0-A-59184A-55005A-54710A-54857-
16.5---A-56465--HR170D
HR171D
17.0-A-59190-A-56471--
18.0-A-59209A-55011A-54726A-54863-HR1830F
19.0-A-59215A-55027A-54732A-54879-HR202D
20.0-A-59221A-55033A-54748A-54885-
22.0--A-55049A-54754A-54891-HR2300
23.0--A-55055A-54760A-54900-
24.0--A-55061A-54776A-54916-HR2432
HR2460
HR2470F
HR242D
HR244D
25.0--A-55077A-54782A-54922-HR2600/2601F/2631F・
HR262D/HR263D/282D・
HR2651/2811F
26.0--A-55083A-54798A-54938-
 
商品情報を表示

A-54673 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-54673

315
11

1個

5,000( 5,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
・溝角度120°:鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。
・厚い超硬刃&面取り加工:鉄筋があたっても欠けにくい。
・高さの低い一体式超硬チップ:切り粉を素早く排出可能。
・"凸型"先端形状:位置決めが容易。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)の型番A-54673のページです。
型番A-54673に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

    3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

    3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

      ハンマービット(SDSプラスシャンク)

      ハンマービット(SDSプラスシャンク)

        メーカー マキタ マキタ ロブテックス
        通常価格 1,970円 7,076円 6,789円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
        商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品
        シャンク形状 SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク
        詳細タイプ 3Dプラス超硬ドリル - -

        3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        A-54667
        A-54695
        A-54704
        A-54710
        A-54726
        A-54732
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長
        (mm)

        (mm)

        4,500円

        ( 4,950円 )
        1個 あり

        3日目

        31510

        5,700円

        ( 6,270円 )
        1個 あり

        3日目

        31512.5

        6,200円

        ( 6,820円 )
        1個 あり

        3日目

        31514.5

        7,700円

        ( 8,470円 )
        1個 あり

        3日目

        31516

        9,500円

        ( 10,450円 )
        1個 あり

        3日目

        31518

        10,400円

        ( 11,440円 )
        1個 あり

        3日目

        31519

        ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました