(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ハンマ HM1812

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM1812-200V
電動ハンマ HM1812 デンドウハンマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
213,018円 171,223円
税込単価
234,320円 188,345円

【特長】・防振ハウジング:ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振...

詳細情報を確認する

型番

HM1812-200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

HM1812-200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
消費電力(W)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM1812-200V

単相200
2000
10.5

1個

213,018円

171,223

( 188,345円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振ハウジング:ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
・カウンタウェイト:ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ HM1812の型番HM1812-200Vのページです。
型番HM1812-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ハンマ HM1812

電動ハンマ HM1812

    電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

    電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

      ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

      ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

        ハンマードリル GBH3-28DRE

        ハンマードリル GBH3-28DRE

          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

            ハンマードリル GBH4-32DFR

            ハンマードリル GBH4-32DFR

              ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

              ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                18ミリハンマドリル HR1841F

                18ミリハンマドリル HR1841F

                  電動ハンマ HM1111C

                  電動ハンマ HM1111C

                    電動ケレン HK1820

                    電動ケレン HK1820

                      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                      ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                        35ミリハンマドリル HR3530

                        35ミリハンマドリル HR3530

                          電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                          電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 208,304円 145,246円 140,587円 47,698円 67,388円 69,483円 23,812円 21,675円 72,761円 55,828円 76,495円 64,903円 97,903円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   1日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー - 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー
                            シャンク形状 六角軸シャンク 六角軸シャンク - - 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク
                            最大打撃数(min-1) 870 1200 - - 2000 - 4600 4800 2650 3200 3300 3100 730-1450
                            二重絶縁 - -
                            全長(mm) 843 - - - - - - 285 528 351 - 373 -

                            電動ハンマ HM1812のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM1812-100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電圧
                            (V)
                            消費電力
                            (W)
                            電流
                            (A)

                            208,304円

                            ( 229,134円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            単相100143015

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました