(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ケレン HK1820L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ケレン HK1820L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,439円
税込単価
62,083円

【特長】・タイルやモルタルはがしに。 目地おとしやコンクリートのノロの除去に。...

詳細情報を確認する

  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    510
  • 最大打撃数(min-1):
    3100
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    5.4
  • 詳細タイプ:
    スクレーパ別売
  • 全長(mm):
    1293
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ5
  • 質量(kg):
    5.2

型番

HK1820L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK1820L

1個

56,439( 62,083円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイルやモルタルはがしに。 目地おとしやコンクリートのノロの除去に。外壁塗装、P タイル、クッションフロアはがしに。
・クッションフロアなどの剥離を立って作業ができる!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ケレン HK1820Lの型番HK1820Lのページです。
型番HK1820Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ケレン HK1820L

電動ケレン HK1820L

    電動ケレン HK1800L

    電動ケレン HK1800L

      充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

      充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

        デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

        デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

          ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

          ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV

            電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

            電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

              ブルポイント・チゼル

              ブルポイント・チゼル

                インサートビット

                インサートビット

                  六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

                  六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

                    ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                    ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                      ブルポイントSDS-プラス

                      ブルポイントSDS-プラス

                        SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

                        SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

                          コールドチゼル(電動ハンマー用)

                          コールドチゼル(電動ハンマー用)

                            メーカー マキタ マキタ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ マキタ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ MOKUBA ミヤナガ ボッシュ ハウスビーエム
                            通常価格 56,439円 58,560円 1,189円 1,226円 140,587円 67,388円 1,870円 5,600円 3,650円 7,647円 3,037円 1,376円 759円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク - 六角軸シャンク - - 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク -
                            電圧(V) 単相100 単相100 - - - 単相100 - - - - - - -
                            消費電力(W) 510 505 - - 1370 1130 - - - - - - -
                            最大打撃数(min-1) 3100 3200 - - - 2000 - - - - - - -
                            二重絶縁 - - - - - - - - -

                            電動ケレン HK1820Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました