(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ハンマ HM1111C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ハンマ HM1111C

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,761円 59,802円
税込単価
80,037円 65,782円

【特長】・ハツリ、土掘り、地固め作業に!・常に低振動&ハイパワー!・ビット先端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1300
  • 最大打撃数(min-1):
    2650
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    15
  • 全長(mm):
    528
  • 標準付属品:
    スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス
  • 質量(kg):
    7.4

型番

HM1111C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM1111C

1個

72,761円

59,802

( 65,782円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハツリ、土掘り、地固め作業に!
・常に低振動&ハイパワー!
・ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。
・アクティブ動吸振器、エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。
・防振ハンドル、ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ HM1111Cの型番HM1111Cのページです。
型番HM1111Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ハンマ HM1111C

電動ハンマ HM1111C

    35ミリハンマドリル HR3530

    35ミリハンマドリル HR3530

      28.8Vハンマードリル用水平器

      28.8Vハンマードリル用水平器

        充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

        充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

          電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

          電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

            電動ハンマ(六角シャンク) HM1812

            電動ハンマ(六角シャンク) HM1812

              52ミリハンマドリル HR5212C

              52ミリハンマドリル HR5212C

                40ミリハンマドリル

                40ミリハンマドリル

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                    チゼルアダプター

                    チゼルアダプター

                      26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                      26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                        ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                          電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

                          電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

                            メーカー マキタ マキタ Panasonic マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 72,761円 64,903円 2,400円 66,140円 109,672円 205,928円 122,225円 61,008円 97,903円 12,141円 29,623円 55,719円 48,879円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル - 充電ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク
                            電圧(V) 単相100 - - 14.4 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100/単相200 単相100
                            消費電力(W) 1300 1050 - - 1430 1430 1430 1050 1430 - 800 1050 1100
                            最大打撃数(min-1) 2650 3100 - 5300 950-1900 870 2250 2500 730-1450 - 0~4600 3100 1100-2650

                            電動ハンマ HM1111Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました