(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

52ミリハンマドリル HR5212C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

52ミリハンマドリル HR5212C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,225円
税込単価
134,448円

【特長】・ソフトノーロード付。・〈回転+打撃〉←→〈打撃〉の 2モードタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
  • 消費電力(W):
    1430
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    310
  • 最大打撃数(min-1):
    2250
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    15
  • 詳細タイプ:
    ビット別売
  • 穴あけ能力(コアビット)(mm):
    160
  • 全長(mm):
    599
  • 標準付属品:
    ストッパポール、ビット用グリス(100g)
  • 質量(kg):
    11.4

型番

HR5212C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR5212C

1個

122,225( 134,448円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトノーロード付。
・〈回転+打撃〉←→〈打撃〉の 2モードタイプ!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

52ミリハンマドリル HR5212Cの型番HR5212Cのページです。
型番HR5212Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

52ミリハンマドリル HR5212C

52ミリハンマドリル HR5212C

    45ミリハンマドリル HR4511C

    45ミリハンマドリル HR4511C

      40ミリハンマドリル

      40ミリハンマドリル

        ハンマドリル HR4030C

        ハンマドリル HR4030C

          35ミリハンマドリル HR3530

          35ミリハンマドリル HR3530

            電動ハンマ HM1111C

            電動ハンマ HM1111C

              35ミリハンマドリル

              35ミリハンマドリル

                ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                  ハンマードリル GBH4-32DFR

                  ハンマードリル GBH4-32DFR

                    ハンマードリル GBH3-28DRE

                    ハンマードリル GBH3-28DRE

                      電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                      電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                        24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

                        24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

                          電動ケレン HK1820

                          電動ケレン HK1820

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 122,225円 103,037円 61,008円 68,522円 64,903円 72,761円 69,509円 55,719円 69,483円 47,698円 39,566円 34,346円 55,828円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 充電ハンマードリル -
                            シャンク形状 SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク - - 六角軸シャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100/単相200 - - 単相100 18 単相100
                            2段階切替有無 - 有(3段階) - - 有(3段階) -
                            消費電力(W) 1430 1350 1050 1100 1050 1300 850 1050 900 800 1050 - 550

                            52ミリハンマドリル HR5212Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました