(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アース棒アダプタMAX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アース棒アダプタMAX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,990円
税込単価
7,689円

アース棒アダプタ(φ18まで可能)です。商品タイプ:関連部品シャンク形状:SD...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 詳細タイプ:
    アース棒アダプタ(φ18まで可能)
  • 全長(mm):
    151

型番

A-48284 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-48284

1個

6,990( 7,689円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アース棒アダプタ(φ18まで可能)です。
商品タイプ:関連部品
シャンク形状:SDS-maxシャンク

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース棒アダプタMAXの型番A-48284のページです。
型番A-48284に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アース棒アダプタMAX

アース棒アダプタMAX

    充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

    充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

      アース棒アダプタ

      アース棒アダプタ

        アース棒アダプター(電動ハンマー用)

        アース棒アダプター(電動ハンマー用)

          maxアース打ち込み棒16.5mm

          maxアース打ち込み棒16.5mm

            充電用超硬ドリル3本セット

            充電用超硬ドリル3本セット

              MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm

              MAX 乾式静音ドリル専用ビット φ16.5mm

                充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

                充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

                  超硬ドリル 六角シャンク

                  超硬ドリル 六角シャンク

                    SDS‐max回転チャックアダプター

                    SDS‐max回転チャックアダプター

                      パーカッションコア

                      パーカッションコア

                        交流式乾式静音ドリル 専用ビット

                        交流式乾式静音ドリル 専用ビット

                          メーカー マキタ Panasonic マキタ ハウスビーエム ボッシュ マキタ マックス(文具) ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マックス(文具)
                          通常価格 6,990円 53,678円 2,667円 3,862円 7,943円 4,341円 13,951円 25,947円 3,500円 4,620円 8,890円 13,414円
                          通常出荷日 3日目   1日目   3日目   5日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目~  
                          商品タイプ 関連部品 充電ハンマードリル 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                          シャンク形状 SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク - - SDS-maxシャンク - - - 六角軸シャンク - SDS-maxシャンク -
                          詳細タイプ アース棒アダプタ(φ18まで可能) - - - - 充電用超硬ドリル3本セット - - - - - -
                          全長(mm) 151 - - - - - - - - - 155 -

                          アース棒アダプタMAXのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました