(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6型インパクトレンチ 6906 (型番リスト)

6型インパクトレンチ 6906

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,536円
税込単価
56,690円

高剛性&ハイパワーです。電圧(V) :100差し込み角(mm) :19

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    588
  • 差し込み角(mm):
    19
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数(min-1):
    1700
  • 最大打撃数(min-1):
    1600
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
    本体のみ
  • 全長(mm):
    325
  • 消費電力(W):
    1050
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    16.5
  • 標準付属品(ソケット付仕様のみ):
    ソケット32-52、サイドグリップ
  • 質量(g):
    5000
  • 締め付け能力:
    (普通ボルト)M16~M22、(高力ボルト)M16~M20

型番

6906-100V 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプインパクトレンチ最大締付トルク(N・m)588
電圧(V)100差し込み角(mm)19
切替有無(トルク・回転数・打撃数)無負荷回転数(min-1)1700
最大打撃数(min-1)1600二重絶縁
付属品本体のみ電流(A)11
全長(mm)325消費電力(W)1050
振動3軸合成値(m/s2)16.5標準付属品(ソケット付仕様のみ)ソケット32-52、サイドグリップ
質量(g)5000締め付け能力(普通ボルト)M16~M22、(高力ボルト)M16~M20
型番
電圧(V)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6906-100V

100
11

1個

51,536( 56,690円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

高剛性&ハイパワーです。
電圧(V) :100
差し込み角(mm) :19

商品情報

製品特長・仕様

外観図

6型インパクトレンチ 6906 外観図

製品の基本仕様・特長

型番角ドライブ
sq(mm)
締付け能力回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
振動3軸
合成値
(m/s2)*1
標準付属品
普通
ボルト
高力
ボルト
ソケット
付仕様
のみ
-
690619M16~M22M16~M201,7001,600単相
100
111,05052.516.5ソケット
32-52
サイド
グリップ
単相
200
5.5

*1 EN60745-2-2規格に基づき測定。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6型インパクトレンチ 6906の型番6906-100Vのページです。
型番6906-100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6型インパクトレンチ 6906

6型インパクトレンチ 6906

    インパクトレンチ 6905H/6905HSP

    インパクトレンチ 6905H/6905HSP

      インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

      インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

        インパクトレンチ 6953

        インパクトレンチ 6953

          インパクトレンチ IW-3000

          インパクトレンチ IW-3000

            インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

            インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

              インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

              インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

                インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                  インパクトレンチ WR14VE

                  インパクトレンチ WR14VE

                    インパクトレンチ WR16SE

                    インパクトレンチ WR16SE

                      充電アングルインパクトツール(20V)

                      充電アングルインパクトツール(20V)

                        充電式インパクトレンチTW1001D

                        充電式インパクトレンチTW1001D

                          ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

                          ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ リョービ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) IR(インガソール・ランド) マキタ TONE
                            通常価格 51,536円 33,337円 43,186円 32,558円 23,279円 103,163円 71,096円 31,280円 45,963円 56,271円 142,286円 36,336円 453,039円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ - 充電インパクトレンチ インパクトレンチ
                            最大締付トルク(N・m) 588 294 - 150 300 - 620 - 250 360 245 800 -
                            差し込み角(mm) 19 - - - - - 四角ドライブ 19 - 12.7 12.7 - 19 -
                            切替有無(トルク・回転数・打撃数) - - - - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 1700 2200 2000 0~3000 2100 1400 1400 高速0-2300・低速0-1900 - - 0~1900 - -

                            6型インパクトレンチ 6906のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト