(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトレンチTW1001D

充電式インパクトレンチTW1001D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
36,336円
税込単価
39,970円

マキタの充電式インパクトレンチTW1001D。【特長】・大型のハイパワーブラシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    800
  • 電圧(V):
    18
  • 差し込み角(mm):
    19
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~1800
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~900
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~2200
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~1800
  • 二重絶縁:
  • 全長(mm):
    229
  • 最大打撃数)中速(min-1):
    0~2000
  • 無負荷回転数中速(min-1):
    0~1000
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    15.5
  • 標準付属品:
    フック
  • 締め付け能力:
    (普通ボルト)M12~M30、(高力ボルト)M10~M22

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW1001DZ)。
  • ソケット別売。

型番

TW1001DZ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
充電時間(min)
付属品
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW1001DZ

-
本体のみ
バッテリ・充電器・ケース別売

1個

36,336( 39,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトレンチTW1001D。
【特長】
・大型のハイパワーブラシレスモータ搭載
・最大締付トルク800N/m

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW1001DZ)。
  • ソケット別売。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番TW1001DZ
角ドライブ sq(mm)19
最大締付けトルク800N・m(8,160kgf・cm)
締付け能力普通ボルトM12~M30
高力ボルトM10~M22
回転数
(min-1)[回転/分]
打撃モード0~1,800
0~1,000
0~900
打撃数
(min-1)[回/分]
0~2,200
0~2,000
0~1,800
打撃力3段切替800N・m
600N・m
300N・m
電源(V)18
振動3軸合成値 ※
(m/s2
15.5
標準付属品フック
備考バッテリ・充電器・ケース別売
LEDライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用

※ EN60745-2-2規格に基づき測定。

外形図

充電式インパクトレンチ TW1001DZ 外形図

ソケット別売

カタログ

 

TW1001DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチTW1001Dの型番TW1001DZのページです。
型番TW1001DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式インパクトレンチTW1001D

充電式インパクトレンチTW1001D

    インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

    インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

      バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

      バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

        インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

        インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

          インパクトレンチ WR14VE

          インパクトレンチ WR14VE

            インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

            インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

              インパクトレンチ WR16SE

              インパクトレンチ WR16SE

                インパクトレンチ 6953

                インパクトレンチ 6953

                  インパクトレンチ 6905H/6905HSP

                  インパクトレンチ 6905H/6905HSP

                    メーカー マキタ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
                    通常価格 36,336円 71,096円 104,896円 43,186円 45,963円 31,280円 56,271円 32,558円 33,337円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   7日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                    商品タイプ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ
                    最大締付トルク(N・m) 800 620 650 - 250 - 360 150 294
                    電圧(V) 18 - 18 - 単相100 - 単相100 単相100 単相100
                    差し込み角(mm) 19 四角ドライブ 19 - - 12.7 - 12.7 - -
                    切替有無(トルク・回転数・打撃数) - - - - -

                    充電式インパクトレンチTW1001Dのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    乗用車のハブセンターナットの緩め
                    評価 5.0満足度:5.02020/10/26
                    今まで使用していた、650ニュートンのエアー式インパクトと同等以上の
                    パワーを感じた、エアーインパクトはホースが繋がっているが
                    電動式はフリーであり操作性が高いのは最大の利点
                    工具の寿命はどの程度かが謎

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TW1001DRGX
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    充電時間
                    (min)
                    付属品 本体・セット

                    80,311円

                    ( 88,342円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    55本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付

                    インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました