(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-949
エアコンスタンド・キャスターセット Z-949 エアコンスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,142円
税込単価
47,456円

【特長】・家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。・冷房時、室内機に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドレン用ポリタンク台はポリタンク寸法390×240mm以下のものが設置可能です。エアコン用コンセントおよび本器から電源コンセントまでのケーブル、電源プラグは付属しておりません。キャスターセットは遮蔽性を要求されるブースには使用できません。

Loading...

使用例




使用例(保温ブースは別売りです)
商品情報を表示

Z-949 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
外形寸法(mm)
JANコード
重量
適応機種
セット内容
付属品
取付スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-949

エアコンスタンド
785(W)×1900(H)×780(D)mm
4962772099490
15kg
6畳用までの家庭用セパレート型エアコン
-
固定ネジ:W3/8×20 4本
室外機:680(W)×450(D)mm、コンセント:100(W)×100(H)mm

1個

43,142( 47,456円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。
・冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンクに受ける構造です。
【用途】
・ブース用空調設備の設置に。

(i)ご注意

  • ドレン用ポリタンク台はポリタンク寸法390×240mm以下のものが設置可能です。エアコン用コンセントおよび本器から電源コンセントまでのケーブル、電源プラグは付属しておりません。キャスターセットは遮蔽性を要求されるブースには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコンスタンド・キャスターセット Z-949の型番Z-949のページです。
型番Z-949に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

    オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

    オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

      遮蔽ブース Z-902

      遮蔽ブース Z-902

        【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

        【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

          簡易クリーンブース(日本無機)

          簡易クリーンブース(日本無機)

            ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

            ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

              TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

              TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                簡易クリーンブース PBF1515

                簡易クリーンブース PBF1515

                  毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                  毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                    ピュアスペース用リモコン

                    ピュアスペース用リモコン

                      クリーンベンチ(帯電防止シート) S-800

                      クリーンベンチ(帯電防止シート) S-800

                        LEDライト Z-948

                        LEDライト Z-948

                          ポータブルエアシャワー 単相100V

                          ポータブルエアシャワー 単相100V

                            メーカー ホーザン コトヒラ工業 ホーザン アズワン アズワン コトヒラ工業 トラスコ中山 日本無機 三共空調 アズワン サンプラテック ホーザン コトヒラ工業
                            通常価格 5,170円 206,701円 159,725円 206,701円 513,170円 23,149円 21,573円 505,924円 2,485円 6,500円 147,000円 34,715円 369,045円
                            通常出荷日 3日目   26日目   6日目~   26日目   7日目   4日目   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 クリーンブース - クリーンブース クリーンブース 関連商品 - クリーンブース 関連商品 - - 関連商品 除塵装置

                            エアコンスタンド・キャスターセット Z-949のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-949-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 外形寸法
                            (mm)
                            JANコード 重量 適応機種 セット内容 付属品 取付スペース

                            5,170円

                            ( 5,687円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            キャスターセット-4962772489147500g(ビス類含む)-38mmφキャスター(ロック付き)×4個/取付ボルト×16本--

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました