(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保温ブース Z-906

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保温ブース Z-906

通常単価(税別)
478,273円
税込単価
526,100円

【特長】・4層構造の保冷・保温シートを使用した組み立て式ブースです。・反射断熱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 間口(mm):
    2000
  • 奥行(mm):
    2530
  • 高さ(mm):
    2100
  • ブース容積(m3):
    10.6
  • JANコード:
    4962772099063
  • 重量:
    51.5kg(フレーム:40.5kg、シート:11kg)
  • 材質:
    シート:保冷・保温シート(樹脂フィルム+アルミ箔+発泡PE+PE織布)/フレーム:スチール

(i)ご注意

  • 内部空調は家庭用セパレートエアコンの使用をおすすめします。
  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

使用例



断熱、保冷・保温能力

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-906

1個

478,273( 526,100円 )

41日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4層構造の保冷・保温シートを使用した組み立て式ブースです。
・反射断熱性の高いアルミシートを外側に使用しており、熱線から保護します。
・床シートも標準付属しており、6面からの熱影響、放熱に備えます。
・ブース内部には光が入りません。
【用途】
・簡易的な保温・保冷が必要な製品の保管や作業現場として。

(i)ご注意

  • 内部空調は家庭用セパレートエアコンの使用をおすすめします。
  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保温ブース Z-906の型番Z-906のページです。
型番Z-906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保温ブース Z-906

保温ブース Z-906

    遮蔽ブース Z-902

    遮蔽ブース Z-902

      消音パネルユニット

      消音パネルユニット

        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

          TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

          TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

            LEDライト Z-948

            LEDライト Z-948

              オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

              オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                  ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

                  ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

                    【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                    【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                      ポータブルエアシャワー 単相100V

                      ポータブルエアシャワー 単相100V

                        吸音パネルのり付きタイプ 300×600

                        吸音パネルのり付きタイプ 300×600

                          簡易クリーンブース(日本無機)

                          簡易クリーンブース(日本無機)

                            メーカー ホーザン ホーザン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン コトヒラ工業 トラスコ中山 ユニトレンド アズワン コトヒラ工業 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 478,273円 159,725円 31,511円 61,441円 34,762円 34,715円 206,701円 21,573円 123,946円 206,701円 369,045円 6,301円 513,170円
                            通常出荷日 41日目   6日目~   26日目   9日目~   1日目   3日目   26日目   1日目   9日目~   26日目   4日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ クリーンブース - 関連商品 - - 関連商品 クリーンブース - クリーンブース クリーンブース 除塵装置 - クリーンブース
                            間口(mm) 2000 - - - - - 1100 - - 1100 500 - 1500
                            奥行(mm) 2530 - - - - - 1100 - - 1100 200 - 1500
                            高さ(mm) 2100 - - - - - 2100 - 2010 2100 1500 - 2010
                            ブース容積(m3) 10.6 - - - - - - - - - - - -

                            保温ブース Z-906のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました