(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
525,011円 511,675円
税込単価
577,512円 562,843円

【特長】・光学実験・検査に必須、遮光タイプのクリーンブース。・導電剤両面塗工タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 間口(mm):
    2000
  • 奥行(mm):
    2530
  • 高さ(mm):
    2100
  • 電源:
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • 定格電圧・周波数:
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    64/60W(50/60Hz)
  • フィルター形式:
    HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
  • 捕集効率:
    0.3μm 99.97%以上
  • 吐出風量(m3/min):
    9.0/10.5(50/60Hz)
  • 吐出風速(m/s):
    0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
  • 換気回数(回/h):
    51(50Hz)、60(60Hz)
  • 重量:
    ブース:54.5kg(フレーム40.5kg+シート14kg)、ファンフィルターユニット(FFU):12kg(HEPA/プレフィルター装着時)
  • 仕様:
    清浄度クラス:10000
  • 材質:
    シート:防炎タイプ遮光PVCシート(導電剤両面塗工品) 厚さ0.3mm、フレーム:スチール

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

使用例

使用事例

CL-907 クリーンブース・Z-902 遮蔽ブースの組立方法

ユーザー様組立方式だから施工費不要。工期と費用を大きく節約

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-907

1個

525,011円

511,675

( 562,843円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学実験・検査に必須、遮光タイプのクリーンブース。
・導電剤両面塗工タイプのシートにより、静電気対策も万全です。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、設置場所への移動、開梱などはお届け先においてご対応ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンブース(遮光タイプ) CL-907の型番CL-907のページです。
型番CL-907に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

    遮蔽ブース Z-904

    遮蔽ブース Z-904

      クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

      クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

        クリーンブース CL-903

        クリーンブース CL-903

          陰圧ブース CL-905

          陰圧ブース CL-905

            保温ブース Z-906

            保温ブース Z-906

              クリーンハンドドライヤー AHD-6

              クリーンハンドドライヤー AHD-6

                パッケージ式クリーンユニット

                パッケージ式クリーンユニット

                  クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                  クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                    クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                    クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                      クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

                      クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

                        卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

                        卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

                          遮蔽ブース Z-902

                          遮蔽ブース Z-902

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン 日本エアーテック 日本エアーテック ホーザン アズワン アズワン アズワン ホーザン
                            通常価格 525,011円 200,651円 527,343円 349,911円 615,150円 478,273円 407,896円 521,702円 27,670円 30,618円 41,069円 24,921円 159,725円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   41日目   7日目   19日目   3日目   8日目   1日目   1日目   6日目~  
                            商品タイプ クリーンブース 関連商品 クリーンブース クリーンブース 関連商品 クリーンブース 関連商品 フィルターユニット 関連商品 クリーンブース クリーンブース - -
                            間口(mm) 2000 2000 - 2000 2000 2000 400 - - - - - -
                            奥行(mm) 2530 2500 - 2500 850~2500 2530 280 420 - - - - -
                            高さ(mm) 2100 2100 - 2100 2200 2100 970 1500 - - - - -
                            電源 単相100V - 単相100V - - - 単相100V 三相200V - - - - -

                            クリーンブース(遮光タイプ) CL-907のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました