(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁シート F-104

絶縁シート F-104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,216円
税込単価
23,338円

【特長】・電気的な接続を遮断する絶縁シート。・測定物の下に敷くことで、より正確...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    800
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    1
  • JANコード:
    4962772092040
  • 質量(g):
    400
  • 材質:
    絶縁面:ふっ素樹脂含浸ガラスフロス、非絶縁面:ナイロン
  • 絶縁性能:
    点間抵抗:2×10の12乗Ω≦Rp

(i)ご注意

  • 本製品は感電防止を目的としたシートではありません。絶縁用保護具として使用しないで下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-104

1個

21,216( 23,338円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気的な接続を遮断する絶縁シート。
・測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。
・折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。

(i)ご注意

  • 本製品は感電防止を目的としたシートではありません。絶縁用保護具として使用しないで下さい。

商品情報

静電気対策品の測定に

F-104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁シート F-104の型番F-104のページです。
型番F-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁シート F-104

絶縁シート F-104

    静電防止ワークマット

    静電防止ワークマット

      導電PVCシート #13101

      導電PVCシート #13101

        静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

        静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

          DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

          DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

            DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

            DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

              ICフォーム 静電気対策用品

              ICフォーム 静電気対策用品

                導電性フロアマット ブラック

                導電性フロアマット ブラック

                  アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                  アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                    導電カットマット

                    導電カットマット

                      導電疲労軽減マット No.AF-45

                      導電疲労軽減マット No.AF-45

                        静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                        静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                          導電性クッションマット F-736

                          導電性クッションマット F-736

                            メーカー ホーザン アズワン 東京硝子器械 テラモト DESCO JAPAN DESCO JAPAN アズワン ホーザン アキレス アズワン ベッセル アズワン ホーザン
                            通常価格 21,216円 7,800円 26,946円 10,685円 1,670円 2,834円 470円 42,066円 83,506円 4,956円 13,600円 11,900円 27,597円
                            通常出荷日 3日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   5日目   1日目   2日目   1日目   2日目  
                            幅(mm) 800 350 1370 - - - - 1000 - - 600 - 600
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策用品 - - 静電気対策用品 静電気対策マット - 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策マット
                            長さ(m) 1 0.56 30 - - - - 5 - - 447 - 0.9
                            JANコード 4962772092040 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - - - - 27000 - - - - 3500

                            絶縁シート F-104のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました