(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-970
ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978 ワイヤーストリッパー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円

【特長】・「使いやすさ」を追求したワイヤーストリッパー・電線のカット部が先端に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カット刃を先端に持ってくることで電線を選り分けてのカットも可能です。



電線の剥き長さがしっかりと見える設計です。



ストリップ長さを測れます。
 
外形図を表示

P-970 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
工具種類
適応電線
全長(mm)
適応サイズ
詳細タイプ
適応機種
JANコード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-970

電線剥き工具
その他
130
ミリサイズ単線:0.65/0.8/1/1.6/2.0mmΦ、ミリサイズより線:0.3/0.5/0.75/1.25/2.0mm2
ミリサイズ電線用
-
4962772069707
58
10

1個

3,560( 3,916円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「使いやすさ」を追求したワイヤーストリッパー
・電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます
・手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978の型番P-970のページです。
型番P-970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978

ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978

    光ケーブルストリッパー

    光ケーブルストリッパー

      KLEIN ケーブルカッター

      KLEIN ケーブルカッター

        E-48 ケーブルキャッチャー

        E-48 ケーブルキャッチャー

          圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス

          圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス

            “カナレタイプコネクタ用圧着工具”交換用ダイス

            “カナレタイプコネクタ用圧着工具”交換用ダイス

              ワイヤーストリッパー 1242-195

              ワイヤーストリッパー 1242-195

                VVFワイヤーストリッパー

                VVFワイヤーストリッパー

                  ワイヤーストリッパー ミリサイズ・AWG線用

                  ワイヤーストリッパー ミリサイズ・AWG線用

                    マルチワイヤーストリッパー

                    マルチワイヤーストリッパー

                      "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

                      "カナレタイプコネクタ用圧着工具"

                        メーカー ホーザン TONE KLEIN TOOLS マーベル DENSAN DENSAN クニペックス KEIBA アズワン エンジニア DENSAN
                        通常価格 514円 6,954円 8,545円 13,918円 5,999円 5,999円 3,513円 7,059円 3,330円 4,118円 10,944円
                        通常出荷日 2日目~   5日目   4日目   7日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  

                        ワイヤーストリッパー P-970/P-977/P-978のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                        電線の被覆を剥く時に
                        評価 3.0満足度:3.02019/06/23
                        色々なストリッパーを試してきました。

                        ストリップ部に関しては非常に出来がいいです。綺麗に被覆が剥けます。

                        より線のAWG20を主に剥く事が多いですが、先端のカット刃の使い勝手がよくありません。
                        3個ほど買いましたが、2個は既に刃こぼれしています。

                        P-968のほうが根元にカット刃があるため切れ味がいいです。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        自社製設備の電気配線作業に使用
                        評価 5.0満足度:5.02020/03/27
                        配線を長さを確認して当てがって切断する場合、大体のストリッパーは元に切断する刃が付いている場合が多く作業しにくかったが、本品は切断部が先端についているので作業がしやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        P-970-3
                        P-977
                        P-978
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?工具種類 適応電線 全長
                        (mm)
                        適応サイズ 詳細タイプ 適応機種 JANコード 重量
                        (g)

                        514円

                        ( 565円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        -その他関連用品---板バネ・グリップセットP-970/977/9784962772461549-

                        3,560円

                        ( 3,916円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        -電線剥き工具その他130AWG単線:30/28/26/24/22、AWGより線:32/30/28/26/24、単線:0.25/0.32/0.4/0.51/0.64mmΦ、より線:0.035/0.055/0.089/0.14/0.22mm2AWG用、細線用-496277206977658

                        3,560円

                        ( 3,916円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        -電線剥き工具その他130AWG単線:22/20/18/16/14、AWGより線:24/22/20/18/16、単線:0.64/0.81/1.02/1.29/1.63mmΦ、より線:0.22/0.34/0.53/0.87/1.38mm2AWG用、中太線用-496277206978358

                        電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました