(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット PP-105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット PP-105

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,578円
税込単価
2,836円

【特長】・強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。・対象物をしっかりとつかめる頑強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    特殊形状
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 先端幅(mm):
    0.5
  • 全長(mm):
    110
  • JANコード:
    4962772131053
  • 重量(g):
    25

Loading...

 
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-105

1個

2,578( 2,836円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
・対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット PP-105の型番PP-105のページです。
型番PP-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット PP-105

ピンセット PP-105

    セラミックピンセット P-646-C

    セラミックピンセット P-646-C

      チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

      チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

        ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

        ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

          マイスターピンセット

          マイスターピンセット

            ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

            ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

              MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

              MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

                GGタイプ・ロングノーズピンセット

                GGタイプ・ロングノーズピンセット

                  メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン ホーザン アズワン ANEX
                  通常価格 2,578円 6,198円 3,793円 1,428円 17,762円 1,890円 4,400円 2,100円
                  通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 - -
                  先端タイプ 特殊形状 標準ストレート - - - - - 先細りストレート
                  先端チップ交換機能有無 なし あり なし なし - なし - なし
                  単品・セット品 単品 単品 単品 単品 - 単品 - 単品
                  材質 ステンレス製 ステンレス製 チタン製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

                  ピンセット PP-105のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました