(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット PP-104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット PP-104

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,221円
税込単価
3,543円

【特長】・強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。・全長150mmのロング強力型ピ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-104

1個

3,221( 3,543円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
・全長150mmのロング強力型ピンセット。
・奥まったところの作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット PP-104の型番PP-104のページです。
型番PP-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット PP-104

ピンセット PP-104

    ピンセット PP-105

    ピンセット PP-105

      ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

      ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

        120mm 精密用ピンセット

        120mm 精密用ピンセット

          ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

          ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン エスコ ホーザン
            通常価格 3,221円 2,578円 1,890円 1,650円 1,840円
            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体
            先端タイプ 先細りストレート 特殊形状 - - -
            先端チップ交換機能有無 なし なし なし - なし
            単品・セット品 単品 単品 単品 - 単品
            材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製

            ピンセット PP-104のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました