(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
850円 ~ 4,192円
税込価格
935円 ~ 4,611円

【特長】・ショートタイプのピンセット(P-653/P-654)・精密性を要する...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【 P-653 】




【 P-654 】

使用方法
 
外形図を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
先端タイプ
先端チップ交換機能有無
単品・セット品
材質
先端幅(mm)
全長(mm)
詳細タイプ
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
標準ストレート
なし
単品
ステンレス製
0.2
70
-
4962772066539
7

1個

4,192( 4,611円 )

3日目

本体
標準ストレート
なし
単品
ステンレス製
0.2
90
-
4962772066546
10

1個

4,192( 4,611円 )

3日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
ピンセットホルダー
4962772068441
-

1個

850( 935円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートタイプのピンセット(P-653/P-654)
・精密性を要する作業に最適(P-653/P-654)
・ピンセットを指に固定するためのホルダー(P-844)
・ピンセットを置かず別の作業ができます(P-844)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

    ピンセット P-87

    ピンセット P-87

      逆作用ピンセット P-651

      逆作用ピンセット P-651

        逆作用ピンセット P-89

        逆作用ピンセット P-89

          ピンセット P-86

          ピンセット P-86

            130mm [直]ロックピンセット

            130mm [直]ロックピンセット

              メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン エスコ
              通常価格 850円 422円 5,625円 1,200円 300円 1,570円
              通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能

              ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました