(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆作用ピンセット P-652

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

逆作用ピンセット P-652

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,568円
税込単価
6,125円

【特長】先端精度にこだわった先曲がり逆作用精密型ピンセットです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    先曲り
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 先端幅(mm):
    0.2
  • 最大開幅(mm):
    15
  • 全長(mm):
    115
  • JANコード:
    4962772066447
  • 重量(g):
    13

Loading...

小さく、薄い対象物もしっかりと保持
外形図を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体先端タイプ先曲り
先端チップ交換機能有無なし単品・セット品単品
材質ステンレス製先端幅(mm)0.2
最大開幅(mm)15全長(mm)115
JANコード4962772066447重量(g)13

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-652

1個

5,568( 6,125円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
先端精度にこだわった先曲がり逆作用精密型ピンセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆作用ピンセット P-652の型番P-652のページです。
型番P-652に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆作用ピンセット P-652

逆作用ピンセット P-652

    逆作用ピンセット P-651

    逆作用ピンセット P-651

      ピンセット(標準タイプ)

      ピンセット(標準タイプ)

        0.3x115mm/ 1B  精密用ピンセット(ステンレス製)

        0.3x115mm/ 1B 精密用ピンセット(ステンレス製)

          0.3x115mm/ 00  精密用ピンセット(ステンレス製)

          0.3x115mm/ 00 精密用ピンセット(ステンレス製)

            メーカー ホーザン ホーザン ミスミ エスコ エスコ
            通常価格 5,568円 5,625円 419円 2,450円 2,340円
            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 本体 本体 - - -
            先端タイプ 先曲り 先細りストレート 標準ストレート - -
            先端チップ交換機能有無 なし なし なし - -
            単品・セット品 単品 単品 単品 - -
            材質 ステンレス製 ステンレス製 - - -

            逆作用ピンセット P-652のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト