(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆作用ピンセット P-651

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

逆作用ピンセット P-651

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,625円
税込単価
6,188円

【特長】・先端精度にこだわった逆作用ピンセット。・本体を握ると先端が開き、離す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    先細りストレート
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 先端幅(mm):
    0.2
  • 最大開幅(mm):
    15
  • 全長(mm):
    118
  • JANコード:
    4962772066430
  • 重量(g):
    13

Loading...

小さく、薄い対象物もしっかりと保持
 
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-651

1個

5,625( 6,188円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端精度にこだわった逆作用ピンセット。
・本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
・高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆作用ピンセット P-651の型番P-651のページです。
型番P-651に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆作用ピンセット P-651

逆作用ピンセット P-651

    逆作用ピンセット P-652

    逆作用ピンセット P-652

      ピンセット P-86

      ピンセット P-86

        高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型

        高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型

          ピンセット(先細りストレート)P-888

          ピンセット(先細りストレート)P-888

            ステンレスピンセット

            ステンレスピンセット

              鉄腕ピンセット PT-16

              鉄腕ピンセット PT-16

                鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)

                鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)

                  逆作用ピンセット P-89

                  逆作用ピンセット P-89

                    特殊形状ピンセット

                    特殊形状ピンセット

                      真鍮製ピンセット

                      真鍮製ピンセット

                        ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

                        ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

                          メーカー ホーザン ホーザン ホーザン トラスコ中山 ホーザン エンジニア ケニス エンジニア ホーザン ホーザン ANEX ホーザン
                          通常価格 5,625円 5,568円 300円 1,431円 1,951円 1,335円 2,968円 2,714円 1,200円 1,990円 2,100円 850円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   2日目~  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - -
                          先端タイプ 先細りストレート 先曲り 標準ストレート - 先細りストレート - - - 標準ストレート 丸型 標準ストレート -
                          先端チップ交換機能有無 なし なし - - - なし - - - - なし -
                          単品・セット品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - - 単品 単品 単品 -
                          材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 真鍮製 -

                          逆作用ピンセット P-651のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました