(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDソフトチップピンセット P-640-J/P-643-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-643-J
ESDソフトチップピンセット P-640-J/P-643-J ESDソフトチップピンセット

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

【特長】・対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。・チップは静電気対策され...

詳細情報を確認する

型番

P-643-J 解除

Loading...

【 P-640-J 】

   


【 P-643-J 】

   
エラストマー素材で対象物に傷をつけません


静電気対策されているので電子部品のピックアップに最適
 
外形図を表示

P-643-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-643-J

3.0(R型)
4962772066249

1個

2,030( 2,233円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。
・チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
・弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDソフトチップピンセット P-640-J/P-643-Jの型番P-643-Jのページです。
型番P-643-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDソフトチップピンセット P-640-J/P-643-J

ESDソフトチップピンセット P-640-J/P-643-J

    ESDグリップピンセット P-881-ESD

    ESDグリップピンセット P-881-ESD

      ピンセットグリップ P-845

      ピンセットグリップ P-845

        ESDピンセット(非磁性タイプ)

        ESDピンセット(非磁性タイプ)

          ESDチップピンセット P-642-S

          ESDチップピンセット P-642-S

            ピンセット 9228-69ESD

            ピンセット 9228-69ESD

              静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LW

              静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LW

                制電ピンセットNK

                制電ピンセットNK

                  IDEAL-TEK カーボンピンセット 259CF

                  IDEAL-TEK カーボンピンセット 259CF

                    精密ピンセット(ESD仕様)

                    精密ピンセット(ESD仕様)

                      ソフトタッチピンセット(非磁性タイプ)

                      ソフトタッチピンセット(非磁性タイプ)

                        130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)

                        130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)

                          ピンセット 9208-78ESD

                          ピンセット 9208-78ESD

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン エンジニア ホーザン クニペックス ケニス アズワン ケニス リンドストローム リンドストローム エスコ クニペックス
                            通常価格 1,806円 1,480円 560円 1,481円 1,705円 3,824円 9,700円 2,868円 6,380円 2,338円 5,612円 5,400円 6,003円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            先端タイプ 標準ストレート - 先細りストレート - - 先細りストレート - - - - - 平型 先曲り
                            先端チップ交換機能有無 あり - - あり - - - - - - - あり -
                            本体材質 ステンレス ステンレス エラストマー ステンレス ステンレス - - - - ステンレス ステンレス ステンレス -
                            先端チップ材質 エラストマー / ポリプロピレン - - PPSプラスチック ポリエーテルエーケルケトン(PEEK) - - - - - - その他 -
                            ESD管理値(Ω) 1×10の12乗 - - 1×10の5乗~10の7乗 - - - - - - - - -

                            ESDソフトチップピンセット P-640-J/P-643-Jのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製品取り出し用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            製品などの取り出し用として使用しています。先端部がソフト素材でできているため、対象物を傷つけないことにメリットを感じ、選定しました。使用上も問題はないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/06
                            使い慣れたミスミサイトで購入できて助かります。
                            ホーザンの工具はよく使用するのでこれからも使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-640-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端幅
                            (mm)
                            JANコード

                            1,806円

                            ( 1,987円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.54962772066232

                            ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました