(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トートバッグ B-723

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トートバッグ B-723

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,120円
税込単価
4,532円

【特長】・汎用性の高いA4サイズのトート。・工具やカタログ・ノートパソコンの持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • JANコード:
    4962772017234
  • サイズ:
    270×100×345mm
  • 重量(g):
    500
  • 材質:
    ポリエステル
  • 容積(L):
    7
  • 有効内寸(間口×奥行き×高さ)(mm):
    260×90×335

Loading...

 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-723

1個

4,120( 4,532円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高いA4サイズのトート。
・工具やカタログ・ノートパソコンの持ち運びに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トートバッグ B-723の型番B-723のページです。
型番B-723に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トートバッグ B-723

トートバッグ B-723

    防水バッグ PVC

    防水バッグ PVC

      ヒューソリッド ツールギア 腰袋

      ヒューソリッド ツールギア 腰袋

        ツールバッグ B-714

        ツールバッグ B-714

          職人作 電工袋2段

          職人作 電工袋2段

            ツールバッグ B-713

            ツールバッグ B-713

              トライアルバッグ

              トライアルバッグ

                帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                  ツールキャリー ボックス TCB

                  ツールキャリー ボックス TCB

                    ワンツースリーバッグ T-500M

                    ワンツースリーバッグ T-500M

                      和柄二段腰袋 前ベルト付

                      和柄二段腰袋 前ベルト付

                        ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                        ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                          ミニレベルケース

                          ミニレベルケース

                            メーカー ホーザン SK-11 ペンギンエース ホーザン 職人作 ホーザン プロスター 三栄産業 アステージ リングスター コヅチ ペンギンエース プロスター
                            通常価格 4,120円 1,841円 2,707円 3,088円 3,093円 3,790円 1,267円 9,758円 2,769円 3,160円 3,516円 2,726円 825円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   3日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ キャリーバッグ パーツケース ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ パーツケース ツールホルダー
                            JANコード 4962772017234 - - 4962772017142 - 4962772017135 - - - - - - -
                            サイズ 270×100×345mm - - 380×190×260mm - 270×130×195mm - - - - - - -
                            重量(g) 500 - - 500 - 300 - - - - - - -

                            トートバッグ B-723のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました